Menu Search

Dźwignia przekładni 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Stal

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 x 1.5 threads for use on machinery or similar applications.
Numer produktu Essentra:

10322154

Numer produktu produkcyjny:

WGL-185

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 86,2902 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

86,29 zł

1 x 86,2902 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Całkowita długość 139.0 mm
Średnica wału 12.0 mm
Rozmiar gwintu M10 x 1.5
Materiał wału Stal
Długość pokrętła 65.0 mm
Szerokość pokrętła 22.9 mm
Długość gwintu 14.0 mm
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Okrągły uchwyt
Materiał wkładki Mosiądz
Materiał pokrętła Plastik
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt