10322109
WGL-155
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 60,6658 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Całkowita długość | 3.504 in |
|---|---|
| Całkowita długość | 89.0 mm |
| Średnica wału | 8.1 mm |
| Średnica wału | 0.319 in |
| Rozmiar gwintu | M6 x 1.0 |
| Materiał wału | Stal |
| Długość pokrętła | 40.0 mm |
| Długość pokrętła | 1.575 in |
| Szerokość pokrętła | 17.8 mm |
| Szerokość pokrętła | 0.701 in |
| Długość gwintu | 9.0 mm |
| Długość gwintu | 0.354 in |
| Kolor | Czarny |
| Rodzaj uchwytu | Okrągły uchwyt |
| Materiał wkładki | Mosiądz |
| Materiał pokrętła | Plastik |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować