Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
41,5732 zł - 41,5732 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.3 mm
9.8 Nmm
Żółty
16.0 mm
113.0 mm
1106.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
10445457 12,7379 zł - 12,7379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
170.3 Nmm
Żółty
20.0 mm
13.5 mm
2299.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
21,1713 zł - 21,1713 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.3 mm
78.4 Nmm
Żółty
20.0 mm
28.8 mm
2258.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
42,0535 zł - 42,0535 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
48.5 Nmm
Żółty
20.0 mm
45.3 mm
2197.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
10,4731 zł - 10,4731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
199.2 Nmm
Żółty
20.0 mm
12.0 mm
2390.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
28,2982 zł - 28,2982 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
94.0 Nmm
Żółty
20.0 mm
24.7 mm
2322.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
43,874 zł - 43,874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
31.8 mm
54.0 Nmm
Żółty
20.0 mm
43.0 mm
2324.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
21,2359 zł - 21,2359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
459.0 Nmm
Żółty
25.0 mm
7.3 mm
3351.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
18,097 zł - 18,097 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
348.2 Nmm
Żółty
25.0 mm
10.7 mm
3726.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
17,7875 zł - 17,7875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
155.2 Nmm
Żółty
25.0 mm
21.4 mm
3321.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
30,0515 zł - 30,0515 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.8 mm
84.9 Nmm
Żółty
25.0 mm
40.3 mm
3421.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
56,6222 zł - 56,6222 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
44.5 mm
54.5 Nmm
Żółty
25.0 mm
63.9 mm
3485.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
8,7639 zł - 8,7639 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0 mm
48.1 Nmm
Żółty
16.0 mm
21.2 mm
1053.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
22,5683 zł - 22,5683 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
28.5 mm
26.4 Nmm
Żółty
16.0 mm
44.5 mm
1175.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
9,8248 zł - 9,8248 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
82.8 Nmm
Żółty
16.0 mm
13.2 mm
1092.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
9,8206 zł - 9,8206 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
19.0 mm
39.9 Nmm
Żółty
16.0 mm
27.8 mm
1108.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
120,0202 zł - 120,0202 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.3 mm
53.4 Nmm
Żółty
32.0 mm
104.0 mm
5553.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
48,2618 zł - 48,2618 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.3 mm
314.0 Nmm
Żółty
40.0 mm
26.7 mm
8382.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
72,2161 zł - 72,2161 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.8 mm
196.2 Nmm
Żółty
40.0 mm
44.5 mm
8732.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
129,7189 zł - 129,7189 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
389.0 Nmm
Żółty
50.0 mm
34.7 mm
13497.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

10643259

Przedział cen netto
41,5732 zł - 41,5732 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    113.0 mm
  • Siła maksymalna
    1106.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 170.3 Nmm

10445457

Przedział cen netto
12,7379 zł - 12,7379 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.5 mm
  • Siła maksymalna
    2299.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    11.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 78.4 Nmm

10641842

Przedział cen netto
21,1713 zł - 21,1713 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    28.8 mm
  • Siła maksymalna
    2258.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 48.5 Nmm

10635322

Przedział cen netto
42,0535 zł - 42,0535 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    45.3 mm
  • Siła maksymalna
    2197.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 38.0 mm 199.2 Nmm

10445440

Przedział cen netto
10,4731 zł - 10,4731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    12.0 mm
  • Siła maksymalna
    2390.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    9.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 76.0 mm 94.0 Nmm

10641804

Przedział cen netto
28,2982 zł - 28,2982 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    24.7 mm
  • Siła maksymalna
    2322.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 127.0 mm 54.0 Nmm

10643266

Przedział cen netto
43,874 zł - 43,874 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    43.0 mm
  • Siła maksymalna
    2324.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    31.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 459.0 Nmm

10641859

Przedział cen netto
21,2359 zł - 21,2359 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    7.3 mm
  • Siła maksymalna
    3351.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    6.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 348.2 Nmm

10641873

Przedział cen netto
18,097 zł - 18,097 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    10.7 mm
  • Siła maksymalna
    3726.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    8.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 155.2 Nmm

10635230

Przedział cen netto
17,7875 zł - 17,7875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    21.4 mm
  • Siła maksymalna
    3321.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    16.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 115.0 mm 84.9 Nmm

10635261

Przedział cen netto
30,0515 zł - 30,0515 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    40.3 mm
  • Siła maksymalna
    3421.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    28.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 178.0 mm 54.5 Nmm

10631461

Przedział cen netto
56,6222 zł - 56,6222 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    63.9 mm
  • Siła maksymalna
    3485.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    44.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 64.0 mm 48.1 Nmm

10418482

Przedział cen netto
8,7639 zł - 8,7639 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    21.2 mm
  • Siła maksymalna
    1053.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    16.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 114.0 mm 26.4 Nmm

10643242

Przedział cen netto
22,5683 zł - 22,5683 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    44.5 mm
  • Siła maksymalna
    1175.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    28.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 38.0 mm 82.8 Nmm

10445372

Przedział cen netto
9,8248 zł - 9,8248 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.2 mm
  • Siła maksymalna
    1092.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    9.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 76.0 mm 39.9 Nmm

10445402

Przedział cen netto
9,8206 zł - 9,8206 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    27.8 mm
  • Siła maksymalna
    1108.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    19.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 305.0 mm 53.4 Nmm

10642252

Przedział cen netto
120,0202 zł - 120,0202 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    104.0 mm
  • Siła maksymalna
    5553.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 89.0 mm 314.0 Nmm

10635414

Przedział cen netto
48,2618 zł - 48,2618 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    26.7 mm
  • Siła maksymalna
    8382.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    22.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 139.0 mm 196.2 Nmm

10635315

Przedział cen netto
72,2161 zł - 72,2161 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    44.5 mm
  • Siła maksymalna
    8732.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 102.0 mm 389.0 Nmm

10631539

Przedział cen netto
129,7189 zł - 129,7189 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    34.7 mm
  • Siła maksymalna
    13497.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.5 mm