Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10643242
1218623
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 22,5683 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.63 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 16.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 1.752 in |
| Maksymalne ugięcie | 44.5 mm |
| Siła maksymalna | 1175.0 N |
| Siła maksymalna | 1175.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 28.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.122 in |
| Maksymalna siła robocza | 752.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 752.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 19.4 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.764 in |
| Całkowita długość | 4.488 in |
| Całkowita długość | 114.0 mm |
| Średnica pręta | 8.5 mm |
| Średnica pręta | 0.335 in |
| Ugięcie sprężyny | 26.4 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 26.4 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować