10641804
1218631
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 28,2982 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.787 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 20.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maksymalne ugięcie | 24.7 mm |
| Maksymalne ugięcie | 0.972 in |
| Siła maksymalna | 2322.0 N |
| Siła maksymalna | 2322.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 19.0 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.748 in |
| Maksymalna siła robocza | 1686.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 1686.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 12.9 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.508 in |
| Całkowita długość | 2.992 in |
| Całkowita długość | 76.0 mm |
| Średnica pręta | 10.0 mm |
| Średnica pręta | 0.394 in |
| Ugięcie sprężyny | 94.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 94.0 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować