10631539
1218686
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 129,7189 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 50.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 1.969 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 34.7 mm |
| Maksymalne ugięcie | 1.366 in |
| Siła maksymalna | 13497.0 N |
| Siła maksymalna | 13497.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 25.5 mm |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.004 in |
| Maksymalna siła robocza | 9918.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 9918.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 17.3 mm |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.681 in |
| Całkowita długość | 102.0 mm |
| Całkowita długość | 4.016 in |
| Średnica pręta | 25.0 mm |
| Średnica pręta | 0.984 in |
| Ugięcie sprężyny | 389.0 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 389.0 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować