Menu Search

Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 9.8 Nmm

Ta sprężyna do tłoczników jest zgodna ze specyfikacją ISO 10243 — część drutowa w kształcie litery D jest bezpośrednim zamiennikiem dla innych części ISO 10243. Ta sprężyna mechaniczna wykonana jest z chromowej stali stopowej o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, zapewniającej wytrzymałość na duże obciążenia, doskonałą wydajność przy dużych naprężeniach oraz odporność na temperaturę do 230°C. Końce przesunięte o 180° tworzą niezawodną, płaską powierzchnię nośną. Ten żółty profil oferowany jest jako profil o podwyższonej wytrzymałości.
Numer produktu Essentra:

10643259

Numer produktu produkcyjny:

1218624

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 41,5732 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

415,73 zł

10 x 41,5732 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica otworu 16.0 mm
Maks. temperatura aplikowania 230 °C
Maksymalne ugięcie 113.0 mm
Siła maksymalna 1106.0 N
Maksymalne ugięcie robocze 76.3 mm
Maksymalna siła robocza 746.0 N
Optymalne ugięcie robocze 51.9 mm
Całkowita długość 305.0 mm
Średnica pręta 8.5 mm
Ugięcie sprężyny 9.8 Nmm
Kolor Żółty
Materiał Chromowa stal stopowa
Typ Wyjątkowo wysoka wytrzymałość

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt