Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
21,8169 zł - 21,8169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
55.6 mm
14.1 Nmm
Niebieski
20.0 mm
62.1 mm
876.0 N
Średniej nośności
46,4278 zł - 46,4278 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
122.0 mm
6.4 Nmm
Niebieski
20.0 mm
143.0 mm
917.0 N
Średniej nośności
7,6759 zł - 7,6759 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
39.9 Nmm
Niebieski
20.0 mm
23.1 mm
922.0 N
Średniej nośności
7,4083 zł - 7,4083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
126.5 Nmm
Niebieski
25.0 mm
13.7 mm
1733.0 N
Średniej nośności
13,1828 zł - 13,1828 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.6 mm
40.8 Nmm
Niebieski
25.0 mm
38.0 mm
1552.0 N
Średniej nośności
12,0253 zł - 12,0253 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.6 mm
89.1 Nmm
Niebieski
25.0 mm
18.4 mm
1639.0 N
Średniej nośności
13,164 zł - 13,164 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
19.4 Nmm
Niebieski
20.0 mm
47.3 mm
916.0 N
Średniej nośności
11,2067 zł - 11,2067 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.6 mm
57.3 Nmm
Niebieski
25.0 mm
26.0 mm
1489.0 N
Light Duty
21,4211 zł - 21,4211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.8 mm
12.8 Nmm
Niebieski
20.0 mm
67.6 mm
864.0 N
Średniej nośności
6,2867 zł - 6,2867 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
171.5 Nmm
Niebieski
25.0 mm
10.0 mm
1749.0 N
Light Duty
8,9191 zł - 8,9191 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.6 mm
15.0 Nmm
Niebieski
16.0 mm
45.3 mm
681.0 N
Light Duty
3,9175 zł - 3,9175 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
91.0 Nmm
Niebieski
20.0 mm
10.5 mm
955.0 N
Średniej nośności
9,9132 zł - 9,9132 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
35.6 mm
22.1 Nmm
Niebieski
20.0 mm
39.7 mm
877.0 N
Średniej nośności
14,9072 zł - 14,9072 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.8 mm
35.7 Nmm
Niebieski
25.0 mm
43.1 mm
1540.0 N
Średniej nośności
19,1625 zł - 19,1625 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.2 mm
104.2 Nmm
Niebieski
25.0 mm
15.7 mm
1637.0 N
Średniej nośności
11,8811 zł - 11,8811 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
30.4 mm
49.0 Nmm
Niebieski
25.0 mm
32.3 mm
1581.0 N
Średniej nośności
6,5174 zł - 6,5174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
17.6 mm
46.7 Nmm
Niebieski
20.0 mm
18.8 mm
877.0 N
Średniej nośności
9,3306 zł - 9,3306 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.4 mm
74.6 Nmm
Niebieski
25.0 mm
21.7 mm
1618.0 N
Średniej nośności
5,6244 zł - 5,6244 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
67.9 Nmm
Niebieski
20.0 mm
13.9 mm
944.0 N
Średniej nośności
7,645 zł - 7,645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.6 mm
30.8 Nmm
Niebieski
20.0 mm
26.0 mm
848.0 N
Light Duty
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 139.0 mm 14.1 Nmm

10643518

Przedział cen netto
21,8169 zł - 21,8169 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    62.1 mm
  • Siła maksymalna
    876.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    55.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 305.0 mm 6.4 Nmm

10637081

Przedział cen netto
46,4278 zł - 46,4278 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    143.0 mm
  • Siła maksymalna
    917.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    122.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 51.0 mm 39.9 Nmm

10444887

Przedział cen netto
7,6759 zł - 7,6759 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    23.1 mm
  • Siła maksymalna
    922.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    20.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 32.0 mm 126.5 Nmm

10444917

Przedział cen netto
7,4083 zł - 7,4083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.7 mm
  • Siła maksymalna
    1733.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 89.0 mm 40.8 Nmm

10637234

Przedział cen netto
13,1828 zł - 13,1828 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    38.0 mm
  • Siła maksymalna
    1552.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    35.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 44.0 mm 89.1 Nmm

10444924

Przedział cen netto
12,0253 zł - 12,0253 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    18.4 mm
  • Siła maksymalna
    1639.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    17.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 102.0 mm 19.4 Nmm

10444894

Przedział cen netto
13,164 zł - 13,164 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    47.3 mm
  • Siła maksymalna
    916.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    40.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 64.0 mm 57.3 Nmm

10424087

Przedział cen netto
11,2067 zł - 11,2067 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    26.0 mm
  • Siła maksymalna
    1489.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 152.0 mm 12.8 Nmm

10631249

Przedział cen netto
21,4211 zł - 21,4211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    67.6 mm
  • Siła maksymalna
    864.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    60.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 25.0 mm 171.5 Nmm

10424162

Przedział cen netto
6,2867 zł - 6,2867 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    10.0 mm
  • Siła maksymalna
    1749.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    10.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 16.0 mm 89.0 mm 15.0 Nmm

10444849

Przedział cen netto
8,9191 zł - 8,9191 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    16.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    45.3 mm
  • Siła maksymalna
    681.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    35.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 25.0 mm 91.0 Nmm

10234969

Przedział cen netto
3,9175 zł - 3,9175 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    10.5 mm
  • Siła maksymalna
    955.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    10.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 89.0 mm 22.1 Nmm

10644386

Przedział cen netto
9,9132 zł - 9,9132 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    39.7 mm
  • Siła maksymalna
    877.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    35.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 35.7 Nmm

10444955

Przedział cen netto
14,9072 zł - 14,9072 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    43.1 mm
  • Siła maksymalna
    1540.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    40.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 38.0 mm 104.2 Nmm

10643891

Przedział cen netto
19,1625 zł - 19,1625 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    15.7 mm
  • Siła maksymalna
    1637.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    15.2 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 76.0 mm 49.0 Nmm

10444948

Przedział cen netto
11,8811 zł - 11,8811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    32.3 mm
  • Siła maksymalna
    1581.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    30.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 46.7 Nmm

10444870

Przedział cen netto
6,5174 zł - 6,5174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    18.8 mm
  • Siła maksymalna
    877.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    17.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 74.6 Nmm

10444931

Przedział cen netto
9,3306 zł - 9,3306 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    21.7 mm
  • Siła maksymalna
    1618.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    20.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 32.0 mm 67.9 Nmm

10643525

Przedział cen netto
5,6244 zł - 5,6244 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.9 mm
  • Siła maksymalna
    944.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 20.0 mm 64.0 mm 30.8 Nmm

10416709

Przedział cen netto
7,645 zł - 7,645 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    26.0 mm
  • Siła maksymalna
    848.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.6 mm