10635322
1218636
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 42,0535 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 20.0 mm |
|---|---|
| Średnica otworu | 0.787 in |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 45.3 mm |
| Maksymalne ugięcie | 1.783 in |
| Siła maksymalna | 2197.0 N |
| Siła maksymalna | 2197.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 1.37 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 34.8 mm |
| Maksymalna siła robocza | 1589.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 1589.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.929 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 23.6 mm |
| Całkowita długość | 139.0 mm |
| Całkowita długość | 5.472 in |
| Średnica pręta | 0.394 in |
| Średnica pręta | 10.0 mm |
| Ugięcie sprężyny | 48.5 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 48.5 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować