Menu Search

Die Springs

Na stanie

Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.

These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C  while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Materiał: Chromowa stal stopowa Kolor: Żółty, Czerwony, Niebieski, Zielony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
439 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maksymalne ugięcie robocze Ugięcie sprężyny Kolor Średnica otworu Maksymalne ugięcie Siła maksymalna Typ Kup
520,6731 zł - 520,6731 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
60.9 mm
198.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
78.8 mm
15602.0 N
Heavy Duty
4,0626 zł - 4,0626 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.3 mm
36.4 Nmm
Żółty
10.0 mm
7.4 mm
280.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
433,395 zł - 433,395 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
53.4 mm
226.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
66.8 mm
15097.0 N
Heavy Duty
738,0419 zł - 738,0419 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
128.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
122.0 mm
15616.0 N
Heavy Duty
4,5008 zł - 4,5008 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.0 mm
19.6 Nmm
Żółty
10.0 mm
13.8 mm
271.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
119,572 zł - 119,572 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
45.6 mm
154.0 Nmm
Czerwony
50.0 mm
57.8 mm
8904.0 N
Heavy Duty
228,6789 zł - 228,6789 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
91.5 mm
75.5 Nmm
Czerwony
50.0 mm
121.0 mm
9136.0 N
Heavy Duty
293,027 zł - 293,027 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.5 mm
370.0 Nmm
Czerwony
63.0 mm
37.5 mm
13875.0 N
Heavy Duty
45,0237 zł - 45,0237 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
50.8 mm
47.7 Nmm
Żółty
25.0 mm
70.2 mm
3345.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
21,6929 zł - 21,6929 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
351.4 Nmm
Żółty
32.0 mm
15.6 mm
5482.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
41,7341 zł - 41,7341 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
162.5 Nmm
Żółty
32.0 mm
35.1 mm
5702.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
63,5245 zł - 63,5245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
109.0 Nmm
Żółty
32.0 mm
52.4 mm
5711.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
15,803 zł - 15,803 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
196.8 Nmm
Żółty
25.0 mm
17.4 mm
3425.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
28,0425 zł - 28,0425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
95.3 Nmm
Żółty
25.0 mm
36.7 mm
3498.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
42,2343 zł - 42,2343 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
63.5 Nmm
Żółty
25.0 mm
53.5 mm
3395.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
19,0174 zł - 19,0174 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
478.3 Nmm
Żółty
32.0 mm
10.4 mm
5453.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
34,077 zł - 34,077 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.8 mm
588.7 Nmm
Żółty
40.0 mm
15.0 mm
8830.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
52,3692 zł - 52,3692 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
25.5 mm
273.8 Nmm
Żółty
40.0 mm
33.8 mm
9254.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
88,5304 zł - 88,5304 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
38.0 mm
179.7 Nmm
Żółty
40.0 mm
49.6 mm
8915.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
141,752 zł - 141,752 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
76.3 mm
87.9 Nmm
Żółty
40.0 mm
104.0 mm
9137.0 N
Wyjątkowo wysoka wytrzymałość
  • z 22
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 203.0 mm 198.0 Nmm

10644058

Przedział cen netto
520,6731 zł - 520,6731 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    78.8 mm
  • Siła maksymalna
    15602.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    60.9 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 25.0 mm 36.4 Nmm

10420331

Przedział cen netto
4,0626 zł - 4,0626 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    7.4 mm
  • Siła maksymalna
    280.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    6.3 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 178.0 mm 226.0 Nmm

10643624

Przedział cen netto
433,395 zł - 433,395 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    66.8 mm
  • Siła maksymalna
    15097.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    53.4 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 305.0 mm 128.0 Nmm

10631584

Przedział cen netto
738,0419 zł - 738,0419 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    122.0 mm
  • Siła maksymalna
    15616.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 10.0 mm 44.0 mm 19.6 Nmm

10445242

Przedział cen netto
4,5008 zł - 4,5008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    10.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    13.8 mm
  • Siła maksymalna
    271.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    11.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 152.0 mm 154.0 Nmm

10631683

Przedział cen netto
119,572 zł - 119,572 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    57.8 mm
  • Siła maksymalna
    8904.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    45.6 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 50.0 mm 305.0 mm 75.5 Nmm

10635490

Przedział cen netto
228,6789 zł - 228,6789 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    50.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    121.0 mm
  • Siła maksymalna
    9136.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    91.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 63.0 mm 114.0 mm 370.0 Nmm

10635551

Przedział cen netto
293,027 zł - 293,027 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    63.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    37.5 mm
  • Siła maksymalna
    13875.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    34.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 203.0 mm 47.7 Nmm

10641903

Przedział cen netto
45,0237 zł - 45,0237 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    70.2 mm
  • Siła maksymalna
    3345.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    50.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 51.0 mm 351.4 Nmm

10235034

Przedział cen netto
21,6929 zł - 21,6929 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    15.6 mm
  • Siła maksymalna
    5482.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 102.0 mm 162.5 Nmm

10642238

Przedział cen netto
41,7341 zł - 41,7341 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    35.1 mm
  • Siła maksymalna
    5702.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 152.0 mm 109.0 Nmm

10631430

Przedział cen netto
63,5245 zł - 63,5245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    52.4 mm
  • Siła maksymalna
    5711.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 51.0 mm 196.8 Nmm

10445471

Przedział cen netto
15,803 zł - 15,803 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    17.4 mm
  • Siła maksymalna
    3425.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 102.0 mm 95.3 Nmm

10629420

Przedział cen netto
28,0425 zł - 28,0425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    36.7 mm
  • Siła maksymalna
    3498.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 25.0 mm 152.0 mm 63.5 Nmm

10641897

Przedział cen netto
42,2343 zł - 42,2343 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    25.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    53.5 mm
  • Siła maksymalna
    3395.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 32.0 mm 38.0 mm 478.3 Nmm

10413999

Przedział cen netto
19,0174 zł - 19,0174 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    32.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    10.4 mm
  • Siła maksymalna
    5453.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    9.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 51.0 mm 588.7 Nmm

10635407

Przedział cen netto
34,077 zł - 34,077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    15.0 mm
  • Siła maksymalna
    8830.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    12.8 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 102.0 mm 273.8 Nmm

10631485

Przedział cen netto
52,3692 zł - 52,3692 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    33.8 mm
  • Siła maksymalna
    9254.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    25.5 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 152.0 mm 179.7 Nmm

10628713

Przedział cen netto
88,5304 zł - 88,5304 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    49.6 mm
  • Siła maksymalna
    8915.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    38.0 mm
Sprężyna tłocznikowa ISO 10243 40.0 mm 305.0 mm 87.9 Nmm

10628683

Przedział cen netto
141,752 zł - 141,752 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica otworu
    40.0 mm
  • Maks. temperatura aplikowania
    230 °C
  • Maksymalne ugięcie
    104.0 mm
  • Siła maksymalna
    9137.0 N
  • Maksymalne ugięcie robocze
    76.3 mm