10641873
1218640
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 18,097 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica otworu | 0.984 in |
|---|---|
| Średnica otworu | 25.0 mm |
| Maks. temperatura aplikowania | 230 °C |
| Maks. temperatura aplikowania | 446 °F |
| Maksymalne ugięcie | 0.421 in |
| Maksymalne ugięcie | 10.7 mm |
| Siła maksymalna | 3726.0 N |
| Siła maksymalna | 3726.0 N |
| Maksymalne ugięcie robocze | 0.315 in |
| Maksymalne ugięcie robocze | 8.0 mm |
| Maksymalna siła robocza | 2786.0 N |
| Maksymalna siła robocza | 2786.0 N |
| Optymalne ugięcie robocze | 0.213 in |
| Optymalne ugięcie robocze | 5.4 mm |
| Całkowita długość | 32.0 mm |
| Całkowita długość | 1.26 in |
| Średnica pręta | 12.5 mm |
| Średnica pręta | 0.492 in |
| Ugięcie sprężyny | 348.2 Nmm |
| Ugięcie sprężyny | 348.2 Nmm |
| Kolor | Żółty |
| Materiał | Chromowa stal stopowa |
| Typ | Wyjątkowo wysoka wytrzymałość |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować