Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Polyoxymethyleen Sluitringen Wielen

 (3 productgroepen)

Lijst Rooster

Borgringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Borgringen werken als een schouder, die onderdelen en assemblages op een gladde as vastzet en ook kan worden gebruikt in een behuizing of boorgat voor eenmalig gebruik. Worden vaak toegepast in borgassen.

Ze worden geïnstalleerd in vooraf gefabriceerde groeven op assen en pennen, waardoor een schouder ontstaat waarmee het specifieke component of het geassembleerde onderdeel wordt vastgehouden. Het ringontwerp is voorzien van een lip voor eenvoudige montage en demontage.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Conische ringen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Conische ringen zijn ideaal voor de bevestiging van lichtgewicht constructies. Ze kunnen ook worden gebruikt als glijring op een draaipunt. Het gebruikte kunststof dat is gebruikt om deze ringen te maken kan worden gesteriliseerd waardoor ze ideaal zijn voor wetenschappelijke en medische toepassingen.

Voor montage of demontage van de ringen is geen speciaal gereedschap vereist. Ze kunnen snel en gemakkelijk worden aangebracht.

  • Materiaal: polyoxymethyleen (POM)
  • Kleur: naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Sluitringen - Kunststof

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Metalen platte ring voor het isoleren van bevestigingen tegen elektriciteit en vocht. Biedt een goede balans tussen mechanische sterkte en goede bestendigheid tegen temperaturen, chemicaliën en schuren, voor gebruik in een breed scala aan industriële toepassingen.

Zorgt mede voor een stevige en stabiele verbinding en vermindert de kans op beschadigingen van het materiaal dat wordt bevestigd of de bevestigingsmiddelen zelf. Biedt volledige isolatie, demping en afstand.

  • Materiaal: PA, nylon, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Kleur: naturel, zwart, bruin
  • Standaard voor de brandbaarheid van materialen: UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)