Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(247 productgroepen)
Deze kogelgewrichten met afsluitkappen worden gebruikt om twee componenten op verschillende manieren te verbinden. Het is slechts onderhevig aan lichte wrijving en slijtage om langdurige prestaties te leveren voor een probleemloze werking.
Ze bestaan uit een kogel die in een bus past zodat beide delen ongehinderd ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. In de meeste kogelgewrichten bevindt de kogel zich op een spil die binnen een behuizing draait. De behuizing is over het algemeen bevestigd aan elk van de twee componenten die samengevoegd worden. De behuizing is voorzien van een afsluitkap om te vermijden dat stof, vuil en andere deeltjes in de koppeling terechtkomen en schade veroorzaken.
Het wordt zonder zeskantmoer geleverd. Ze worden, omwille van hun eenvoudige installatie en stevige verbinding, veelvuldig gebruikt in automatiseringssystemen, medische apparatuur en bouwmaterieel.
Deze kogelschijf levellers hebben een maximale kantelhoek van 4 en zijn bestemd om oneven oppervlakken te compenseren. Ze zijn aanpasbaar en verstelbaar voor een optimale precisie en verticale uitlijning van uw toepassingen.
Het heeft drie functies: een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop. De fijne schroefdraad van de montagebout en de voet zorgen voor een nauwkeurige aanpassen en afstelling met behulp van een haaksleutel.
Het is eenvoudig en snel te installeren, en is geschikt voor gebruik met zware lasten, zowel statisch als dynamisch. Wordt vaak gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.
Nokklemmen zijn eenvoudige en robuuste klemmen die werkstukken stevig vasthouden en grijpen. Het heeft een nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Draai de nok en de klemkracht wordt aangepast om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Het is veelzijdig en aanpasbaar, geschikt voor een groot aantal afmetingen en vormen, en levert een uniforme en gelijkmatige klemkracht om een stevige grip te leveren zonder schade aan de toepassing aan te brengen.
Ze zijn eenvoudig te installeren met een sleutel. Breng de flenskraag aan en schroef deze in de behuizing van de nok. Draai de borgmoer vast om de nok vast te zetten. Wordt gebruikt in de metallurgie, elektronica en bouw.
Deze vervangingsschroeven worden gebruikt als vervanging voor excentrische bevestigingsklemmen. Zijn ontwerp zorgt voor een gelijkmatige overdacht van de klemkracht terwijl de uitlijning wordt behouden, voor naadloze aanpassingen.
Hun compatibiliteit zorgt voor een vlotte overgang tijdens het vervangen van oude of kapotte klemmen voor minder uitvaltijd en een continue productiviteit. Het klemt snel en krachtig vast en is ontworpen voor een langdurig gebruik. Wordt gebruikt in bewerkings-, las- en montagewerkzaamheden.
Deze compacte wigklemmen zijn bestand tegen enorme lasten en hoge druk zonder de prestaties te beïnvloeden. Door hun compacte grootte zijn deze klemmen geschikt voor gebruik in kleine ruimtes of met kleinere werkstukken.
Het wigontwerp biedt een sterke en betrouwbare hechting zodat uw werkstuk tijdens het snijden, boren of monteren stevig op zijn plaats blijft vastzitten. Het resulteert tevens in het krachtig klemmen en vasthouden van twee werkstukken met een gelijke klemkracht.
Het biedt zowel neerwaartse als zijwaartse grijpkracht. Ze worden geïnstalleerd met een inbussleutel. Wordt gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder precisiebewerking, elektronica-assemblage en medische productie.
Excentrische bevestigingsklemmen maken gebruik van een excentrische as voor een fijne koppelregeling en wijzigbare grip, terwijl exacte uitlijning en plaatsing wordt behouden. Het excentrisch ontwerp verdeelt de klemkracht gelijkmatig, terwijl de precieze uitlijning wordt behouden.
Het zorgt voor snel en krachtig klemmen en is gemaakt voor duurzaamheid en een lange levensduur. Wordt gebruikt in precisiebewerkings-, montage en holddown-toepassingen.
Spanexcenterbouten met klemschijf bieden een stevige en nauwkeurige grip waarbij weinig oppervlaktecontact nodig is. Deze klem heeft kartels die ervoor zorgen dat de klem met weinig contact het werkstuk vast kunnen grijpen, voor het nauwkeurig en stevig klemmen van werkstukken met oneffen oppervlakken.
Het is zeer handig voor het stevig vasthouden van delicate of breekbare materialen zonder schade of vervorming te veroorzaken. Het werkstuk dient zich aan de rechterkant van de klem te bevinden. Wordt gebruikt in industriën zoals de bouw, montage- en lastoepassingen.
Excentrische pull-down klemmen met een kleine, stevige en stabiele constructie zijn perfect voor het leveren van een pull-down en zijdelingse klemkracht in situaties waar de ruimte beperkt is.
Het combineert een tapse kegel met een offset excentrische schroefdraad om boven of onder het oppervlak van het component te klemmen. Het wordt niet beïnvloed door indringing van spaanders en heeft een sterke trekkracht en zijdelingse klemkracht.
Het heeft een laag profiel, een kleine voetafdruk en is eenvoudig te gebruiken. Ideaal voor het klemmen van meerdere componenten in automotive-, bouw- en bewerkingstoepassingen.
Deze standaard dragers met flens zijn een soort lineaire lager gebruikt voor zware en nauwkeurige lineaire bewegingstoepassingen. Ze bieden nauwkeurigheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Hun stalen rails zijn doorgehard voor meer duurzaamheid en een slijtagebestendige levensduur.
Het flensontwerp biedt zowel een groter oppervlak voor het bewegend component waarop het wordt gemonteerd als de mogelijkheid tot bevestiging aan het bewegend deel boven of onder de drager.
De dragers worden afzonderlijk van de rails aangeboden en zijn op dummy blokken gemonteerd. Om de drager op de rails te plaatsen, breng de dummy blok op één lijn met het einde van de rail en schuif deze erop. Wordt gebruikt in vele toepassingen, waaronder apparatuur, automatiserring, materiaalbehandelingssystemen, medische apparaten, etc.
Dit heavy-duty mannelijke draadeind met integrale sferische glijlager wordt gebruikt om twee stangen, kabels of andere componenten te verbinden. Ze hebben buitendraad aan één uiteinde en een geïntegreerde sferische glijlager aan de andere kant. De sferische glijlager maakt haakse misuitlijning mogelijk en aanvaardt radiale en axiale belasting, wat het ideaal maakt voor toepassingen die flexibiliteit en een hoge belastbaarheid vereisen.
De kogel met stanguiteinde beweegt op een kunststof kogelomhulsel gemaakt van met glasvezel gevuld nylon/Teflon-composiet. Dit ontwerp waarborgt een onderhoudsvrijd stanguiteinde. Heavy-duty stanguiteinden met glijlagers hebben minder initiële bewegingswrijving en bijna geen speling. Een ander voordeel van de kunststof stof is dat het vele vreemde deeltjes kan absorberen, zonder schade aan te richten.
Het wordt in het overeenkomstig component vastgedraaid. Tevens bestand tegen temperaturen tussen -30C en +60C, terwijl de belastbaarheid wordt behouden. Hogere temperaturen lagere belastbaarheid Het wordt gebruikt in besturingssystemen, veringssystemen en koppelingen voor auto-, bouw- en industriële automatiseringstoepassingen.
Deze ID Xpansion-klemmen zijn ontworpen voor het vasthouden van onderdelen met een binnendiameter, voor een machinale bewerking met hoge dichtheid op verticale of horizontale freesmachines. Diameter tussen 4.1 mm en maximaal 250.0 mm. Dit product kan tevens worden gebruikt als een expanderende mal of draaibank.
Zijn laag profiel is geschikt voor secundaire bewerkingen op werkstukken die zich op een draaibank bevinden. Het biedt plaats aan meer werkstukken per klem- of bevestigingsplaat en is eenvoudig tot de juiste grootte te vervaardigen op een draaibank of freesmachine.
Een inbussleutel, hydraulische trekcilinders of een snelheidsblok worden gebruikt om het te installeren of vastmaken. Het heeft een romp van zacht staal en wordt gebruikt voor bewerkingen, medische apparaten, elektronische fabricage en automotive toepassingen.
Deze overschuifbare borgmoeren zijn ontworpen voor een snelle montage en stevige bevestiging om het draaien, afschuiven of loskomen van schroeven of bouten te vermijden. Het elimineert het tijdrovend op- en afdraaien op lange schroefdraad en het risico op breuk van de schroefdraad
Het is verzinkt voor corrosiebestendigheid en kan over beschadigde of gebogen studs tot een hoek van 20 graden worden geschoven. Het is geschikt voor gebruik buitenshuis en is zowel onderhoudsvrij als herbruikbaar. Het is 50% sneller te monteren en demonteren, om tijdens gebruik tijd en moeite te besparen.
Eenvoudig te installeren in krappe locaties en heeft geen speciale sleutel nodig. Open de borgmoer, plaats deze zoals gewenst en maak vast met een sleutel. Is daarnaast tevens bestand tegen temperaturen tot +150C. Wordt vaak gebruikt in bouw, steigerbouw, automive en mechanische toepassingen.
Deze machinaal bewerkte bevestigingsklemmen worden gebruik om platte, oneffen of ronde werkstukken te bewerken en vast te houden tijdens machinale bewerkingen, en precisie en reproduceerbaarheid te waarborgen. Het heeft een krachtig en consistent grijpvermogen.
Het wordt geleverd met nokbouten en een machineschroef om de klem op zijn plaats te gouden terwijl de klemkant machinaal wordt bewerkt om in de vorm van het component te passen. Dit waarborgt zowel precisie als stabiliteit tijdens bewerkingsprocessen.
Eenvoudig te integreren in machine-instellingen en snel en stevig vast te maken. Wordt gebruikt in precisiemachines, complexe werkstukken en eenmalige of laag volume productietoepassingen. Ga er nooit zomaar van uit dat de klem stevig vastzit, controleer altijd de vastgemaakte klem alvorens machinaal te bewerken.
Deze gaffelverbindingsstukken zijn bestemd om samen te werken met de gaffelkoppeling voor een vloeiende en gecontroleerde beweging. Ze zijn bestemd om te passen tussen onze gaffelkoppelingen om een verbinding te bieden waar haakse verplaatsing nodig is.
De uitstekende pasvorm van het contrastuk zorgt voor een strakke en stevige verbinding met de gaffelkoppeling voor een uitstekende stabiliteit, betrouwbaarheid en optimale krachtoverdracht. De gladde afwerking van het contrastuk zorgt voor minder wrijving en slijtage tussen de bijpassende componenten, en draagt bij tot een langere algemene levensduur en doeltreffendheid van de koppeling.
Ze blijven uitgelijnd en stevig vastzitten onder variërende belastingen en omstandigheden door het leveren van een betrouwbare en veilige verbinding. De draadmaat is afgestemd op de gaffelkoppeling voor een eenvoudige installatie en verwijdering. Gebruikt in verschillende toepassingen voor stuurstangen, veringssystemen en controlemechanismen in de automobielindustrie, fabricage en bouw.
Modulaire Pitbull-klemmen hebben een laag profiel en een sterke neerwaartse kracht. Het is bestemd voor gebruik in inrichtingen of kubussen.
De versie met gleuf is voorzien van een klemniveau om het werkstuk tijdens het frezen of boren van de machinetafel op te tillen. De kleine versie is geschikt voor het achtereenvolgend klemmen van werkstukken en de achterkant van de klem wordt gebruikt om het volgend werkstuk te vinden.
De achterkant van de klem is vierkant richting de onderkant voor een juiste plaatsing van het onderdeel. Het is sterk en klaar voor gebruik na installatie in de toepassing. Het wordt gebruikt in krachtoverbrengingssystemen, machines, bouw en tuigage.
Deze pitbull-klemmen worden gebruikt om werkstukken stevig op hun plaats te houden. Het maakt gebruik van een klemtechnologie die de grijpkracht van de klem combineert met de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef.
Het heeft een lage grijphoogte en positieve neerwaartse kracht. De botte stalen rand van het gereedschap is minder geneigd om markeringen op de werkstukken achter te laten, terwijl versies met een mesrand in het materiaal snijden om agressiever machinaal te bewerken.
Het zorgt voor een snelle en eenvoudige klemming zonder extra gereedschap of overmatige kracht. Het is bestand tegen temperatuen tussen -30 C en +80C. Geschikt voor metaalbewerking, houtbewerking of fabricagetoepassingen.
Deze enkele kruiskoppelingen worden gebruikt wanneer roterende mobiliteit en flexibiliteit tussen verkeerd uitgelijnde assen nodig zijn. Het draagt koppel over tussen twee niet-uitgelijnde assen, terwijl de hoekafwijking aangepakt wordt.
Ze zijn ontworpen om koppel over te dragen en de lengte aan te passen, terwijl kleine hoekafwijkingen tussen de ingaande en uitgaande as mogelijk zijn. De aandrijfsnelheid van kruiskoppelingen met glijlagers is bovendien beschikbaar voor 1000 tpm en 4000 tpm. Is bestand tegen zware belasting en biedt consistente prestaties in ruwe omstandigheden.
Beschikbaar met eenvoudige of naaldrollagers die levenslang gesmeerd zijn en geen onderhoude vereisen. Boringen met sleutel of vierkante boringen zijn op aanvraag beschikbaar. Het kan tot 45 graden per koppeling buigen. Ze zijn nauwkeurig en stil, en werken soepel. Het kan met behulp van specifiek gereedschap in de toepassing worden aangebracht en verwijderd. Typische toepassingen zijn industriële machines en transportsystemen.
Deze afstandhouders worden gebruikt om openingen in toepassingen te overbruggen wanneer de hoogteverstelling onvoldoende is. Ze bieden de gepaste ruimte en uitlijning aan componenten die niet volledig loodrecht of parallel zijn.
Het genereert een opening of afstand door het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de toepassing. Het helpt in de gelijkmatige verdeling van de last en druk, vermindert de kans op spanningsconcentraties of vroegtijdige slijtage en is essentieel in toepassingen waar trilling of beweging aanwezig is.
Ze zijn eenvoudig te installeren en worden vaak gebruikt in zware toepassingen, zoals automotive, industriële machines en elektrische apparaten.
Spiraalvormige nokklemmen worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanisme om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
Een as door het midden wordt gebruikt om het mechanisch, pneumatisch of hydraulisch te bedienen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Spiraalvormige nokklemmen met bedienbare handgreep worden gebruikt wanneer er iets vastgeklemd of vastgemaakt moet worden met behulp van een zelfborgende klem. Het heeft een spiraalvormig nokmechanimse om de grip snel vast of los te maken. Gebruikers kunnen de klemkracht eenvoudig aanpassen door de nok te draaien om aan de behoefte van de toepassing te voldoen.
De bedienbare handgreep is eenvoudig vast te nemen en zorgt voor een vloeiende en moeiteloze werking. Draai de handgreep om de klemkracht aan te passen en aan de specifieke behoeften van de toepassing te voldoen. Het is zeer compact en heeft een laag profiel, perfect voor het bevestigen van meerdere componenten.
Het zelfborgend effect blijft actief tijdens een drukval, wat zorgt voor een veel betere operationele veiligheid via pneumatisch en hydraulisch klemmen. Wordt gebruikt in automotive, bouw- en fabricage-, en algemene engineeringtoepassingen.
Deze veervergrendelpen met een kogel en gleuf worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een rvs kogel en een veermechanisme. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het gleufontwerp zorgt voor eenvoudige aanpassing en exacte positionering, om de uit- of intrekking van de vergrendelpen fijn af te stellen afhankelijk van de individuele behoeften. De rvs kogel werd geselecteerd voor zijn uitstekende corrosiebestendigheid en zorgt voor een lange levensduur en betrouwbaarheid van de vergrendelpen, zelfs in zware omstandigheden. De rvs kogel zorgt tevens voor een probleemloze werking en elimineert wrijving en slijtage.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Is bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Deze veervergrendelpennen met penuiteinde en een binnenzeskant worden gebruikt voor lokalisatie, druk aanbrengen en hijsen. Ze bestaan uit drie componenten: een romp met schroefdraad, een penuiteinde en een veermechanisme, samen met een binnenzeskant. De veer op de vergrendelpen biedt de nodige kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Het ontwerp met gleuf voor een eenvoudige aanpassing en precieze uitlijning om het uit- of intrekken van de vergrendelpen fijn af te stellen om aan de individuele behoeften te voldoen. De vergrendelpen kan se snel worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie.
De binnenzeskant maakt het eenvoudig om de veervergendelpen vast te draaien met een inbussleutel. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. Als de pen is gemaakt van thermosplast, is het bestand tegen temperaturen tussen -30C en +50C; Echter, als uw pen is gemaakt van rvs, is het bestand tegen temperaturen tot 250C. Deze veervergendelpennen worden vaak gebruikt in verschillende industrieën, waaronder de medische sector, optiek, orthopedie, machine- en inrichtingsontwerp, verlichtingsapparatuur en elektronische componenten omwille van hun duurzaamheid en veelzijdigheid.
Deze veervergrendelpennen met pen en gleuf worden gebruikt om te positioneren, te indexeren, druk aan te brengen, te hijsen en te vergrendelen. Ze zijn opgebouwd uit drie delen: een romp met schroefdraad, een vergrendelpen en een veermechanisme. De veer biedt kracht om de vergrendelpen in de uit- of ingetrokken positie te houden.
Vaak gebruikt voor precisie-uitlijning en veilig plaatsen van componenten. Het uit- of intrekken van de vergrendelpen kan een component vast- of losmaken voor een nauwkeurige uitlijning en om ongewenste beweging te voorkomen. Wanneer de vergrendelpen is uitgetrokken, wordt deze op zijn plaats vastgezet om ongewenst bewegen of loskomen van het component te vermijden.
Het is eenvoudig te installeren en gebruiken en is ontworpen om hoge spanning en druk te verwerken. De romp met schroefdraad maakt het makkelijk om het in bestaande systemen of gebouwen te integreren. De vergrendelpen kan eenvoudig worden uit- of ingetrokken met behulp van handkracht via drukbevestiging voor een snelle aanpassing of wijziging in positie. Het is bestand tegen temperaturen tot 250 C en wordt vaak gebruikt in industriële sectoren, zoals machine- en inrichtingsontwerp, elektronica, medische en verlichtingsapparatuur.
Deze zwenkbouten, tevens oogbouten genoemd, hebben een draadstang met een oog (riem) in de kop om het juk probleemloos te kunnen dragen. Dit zorgt voor een nauwkeurige aanpassing en flexibiliteit. Deze oog biedt een eenvoudige manoeuvreerbaarheid van de bout om het bevestigingsmiddel eenvoudig vast of los te maken.
De draaibeweging van de arm zet niet alleen componenten snel en eenvoudig vast, er wordt tevens aanzienlijk op tijd en moeite bespaard. Ideaal voor toepassingen die regelmatig gemonteerd en gedemonteerd moeten worden, de schroefbout zorgt voor een robuuste verbinding tussen componenten en minimaliseert het risico op loskomen of storing tijdens de werking.
Het is eerst eenvoudig met de hand te installeren en te demonteren, en wanneer het scharniergedeelte op zijn plaats bevindt, kan het draadeinde stevig in een vergrendelde positie worden gezwaaid. Ze worden vaak gebruikt in zware industrieën zoals machinebescherming, automotive, bouw en fabricage.
Deze Talongrip-klemmen zijn ontworpen om te worden gebruikt in combinatie met Pitbull of Dynaforce-klemmen. Het is eenvoudig aanboutbaar apparaat dat agressief machinaal bewerken mogelijk maakt, terwijl er slechts 1,5 mm wordt geklemd.
Het heeft een positieve klemkracht voor snellere snijsnelheden. De vorm van de talon creëert een bescheiden neerwaartse werking, terwijl de componenten op hun plaats worden gehouden.
Het is ideaal voor kleine partijhoeveelheden, complexe toepassingen of prototyping, waar het maken van een inrichting niet eenvoudig is, zoals in de bouw, fabricage, onderhoud en reparatie.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan