Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Oplossingen voor opslag- en transportbescherming

 (70 productgroepen)

Oplossingen voor opslag- en transportbescherming zijn cruciaal voor het beschermen van producten tijdens het hanteren, transporteren en opslaan. Deze oplossingen minimaliseren schade, voorkomen besmetting en zorgen voor de veiligheid van goederen, waardoor ze onmisbaar zijn in verschillende industrieën zoals productie, logistiek, automobiel en bouw.

Belangrijke onderdelen zijn onder meer:

Kappen en pluggen
Doppen en pluggen worden gebruikt om openingen, schroefdraad en gevoelige onderdelen van buizen en machines te beschermen. Ze voorkomen besmetting door vuil, stof en vocht, waardoor de integriteit van het product tijdens transport of opslag wordt gewaarborgd.

Verzegelingen en transportbescherming
Verzegelingen bieden bewijs van manipulatie en ontmoedigen ongeautoriseerde toegang tot goederen. Deze worden vaak gebruikt in containers, voertuigen en verpakkingen om de beveiliging te verbeteren en de integriteit van de toeleveringsketen te behouden.

Rand- & hoekbeschermers
Kantbeschermers beschermen de hoeken en randen van producten, vooral pallets en verpakte goederen, tegen schade veroorzaakt door omsnoering, stapelen of stoten tijdens het hanteren.

Fixeerblokken
Fixeerblokken stabiliseren cilindrische items zoals buizen en rollen tijdens het transport, waardoor beweging en mogelijke schade worden voorkomen. Ze zijn meestal gemaakt van duurzame materialen om een veilige positionering te bieden.

Kunststof beschermnetten
Kunststof beschermnetten is een lichtgewicht oplossing voor het beschermen van breekbare of onregelmatig gevormde items. Het biedt demping en beschermt producten tegen schuur- of stotingsschade tijdens opslag en transport.


Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Biedt uitstekende bescherming voor toepassingen met schroefdraad.Zeer schilferbestendigGroen PVC-optie kan worden gebruikt in toepassingen met olie en vet. Materiaal: Vinyl, PVC Kleur: Groen, Zwart Serie: SR1020

Geribbelde buiskappen

Ribbed Pipe End Caps keep dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Masks areas during painting processes. Can resist temperatures up to 79.4C.

Het beschermt tegen vuil, stof en vuil.Ontworpen voor sanitaire, HVAC en industriële toepassingen.Het is bestand tegen een maximale temperatuur van 79,4 C. Materiaal: LDPE - PIR Kleur: Rood, Geel Serie: SR1387

Geribbelde kokerpluggen

Ribbed Tube End Plugs provide a reliable seal for tube and pipe ends. The ribbed design ensures a tight fit that helps prevent leaks, while providing grip and stability. The ribbed shape keeps the plug in place under pressure or vibration, and blocks dust, dirt and contaminants. Easy, push-fit installation makes things simple and means no tools are required.

Geribbelde vorm zorgt voor een goede passing en voorkomt lekkage en biedt extra grip en stabiliteit.Het voorkomt dat stof, vuil en verontreinigingen binnendringen.Eenvoudig te installeren en in het gat te drukken totdat het stevig is. Materiaal: PE Kleur: Rood, Wit Serie: SR1604, SR1603

Gevinde stud kappen met grip PCR

Gevinde kappen voor draadeinden met grip zijn ontworpen om een verscheidenheid aan studs te beschermen. Ze bieden zowel veiligheid als een verbeterde grip voor een veilige hantering. De interne vinnen zorgen voor een veilige pasvorm en ze zijn flexibel om verschillende diameters te accommoderen, met één enkel onderdeel. Deze doppen voorkomen roest en corrosie en beschermen de studs tegen slijtage. Eenvoudig te installeren en te verwijderen Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder productie, leuningen, hekken en meubels.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCA2PCR

Hangslot verzegelingen

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Onze hangslotzegels worden gebruikt om goederen tijdens transport te beveiligen en leveren bewijs van sabotage of inbreuk - waardoor u gemoedsrust krijgt tijdens de verzending.

  • De afdichting kan alleen worden verwijderd met een draadschaar (apart verkrijgbaar).
  • Goedkoop en veilig alternatief voor eenmalig gebruik voor conventionele hangsloten.
Materiaal: , Polypropyleen Kleur: Wit, Blauw, Groen, Rood Serie: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Hekpaalkap

Fence Post Caps are protective covers that fit over the tops of fence posts or pipes. Offers protection against weather damage and deterioration of applications. Used in the residential and commercial sectors.

Ontworpen om over de bovenkant van een hekpaal, buizen en pijpen te passen.Helpt bescherming tegen weerschade, vuil of vocht.Het is eenvoudig en snel te installeren of te verwijderen. Materiaal: PE Kleur: Wit Serie: SRF0011

Hoekbeschermers

Corner Protectors are designed to protect sharp, delicate corners during transit and storage. The design ensures a secure, snug fit that is easy to install and remove by simply pushing it into place. Commonly used in industrial, commercial and residential settings.

Gebruikt om scherpe of kwetsbare hoeken te bedekken tegen schade tijdens transport en opslag.Eenvoudig aan te brengen en te verwijderen door hem te duwen.Veel gebruikt in industriële, commerciële en residentiële omgevingen. Materiaal: LDPE, PP Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1041

Kabelverzegelingen - Kunststof body

Cable Seals with a Plastic Body designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The long tag is ideal for printing QR codes, serial numbers and barcodes (up to 13 digits). High tensile strength options of 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).

  • Our Plastic Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Enhanced locking mechanism and tamper evident features.
  • Very high tensile strength, with options include; 120kg (1.5mm diameter) and 150kg (2.0mm diameter).
Kleur: Blauw, Groen, Rood Serie: SRH0021

Kabelverzegelingen - Metalen body

Cable Seals with a Metal Body are designed for long-term security and are used worldwide to protect goods during import and export. The steel cable can only be removed using a tool (sold separately) and unravels when cut to prevent reuse. Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT.

  • Our Metal Cable Seals can be used worldwide to secure goods during import and export. Typical applications include, shipping containers, cargo containers, rail freights, trucks and trailers.
  • Steel cable can only be removed using a tool.
  • Compliant with ISO17712:2023 and C-TPAT with cable diameters of 3.5mm and above.
Materiaal: PP Kleur: Zwart, Blauw, Rood, Brons Serie: SRH0017, SRAluLock

Kappen met afscheurlip

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Quick fitting and release.
  • Simple tear-away tab design.
  • Versatile cap solution that is ideal for numerous applications.
  • Protection for UNF/JIC or NPT theads.
Materiaal: LDPE Kleur: Naturel, Blauw, Geel, Zwart Serie: SR1022, SR1033

Kappen met afscheurlip PCR

Kappen met afscheurlip bieden een snel-passende en snel-losmakende oplossing dankzij hun afbreekbare lip ontwerp. Beschermt onderdelen effectief tegen schade, vuil, vocht en andere vormen van vervuiling. Geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder hydraulische buizen en pijpen, hydraulische fittingen en algemene buisbeveiliging. Ze zijn een uitstekende keuze voor de gespecialiseerde voertuigindustrie en andere productiesectoren.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTLSPCR

Kappen met flens

Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.

Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.

Biedt een stevige en veilige pasvorm.

  • Ontworpen om de schroefdraad te bedekken en te beschermen.
  • Beschermt tegen schade, vuil en vocht.
  • Gebruikt in de automotive- en machinebouwindustrie.
Materiaal: TPE, LDPE Kleur: Geel, Naturel Serie: SRCTLTPE, SR1116

Kappen met treklip

Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.

De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.

De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.

  • Ontworpen om te beschermen tegen vervuiling en morsen.
  • Flexibel ontwerp betekent dat het kan uitrekken tot iets grotere afmetingen voor een goede pasvorm.
  • Wordt gebruikt in de voedingsindustrie, industriële toepassingen of opslagtoepassingen.
Materiaal: EVA, PVC Kleur: Geel, Zwart, Rood Serie: SR6110, SR1066

Kokereindpluggen

Kokerpluggen zijn essentiële componenten die worden gebruikt om de uiteinden van buizen en pijpen af te dichten in een breed scala van industrieën. Ze zijn ontworpen om een veilige en betrouwbare afsluiting te bieden die helpt bij het voorkomen van lekken, verontreiniging en schade aan de buis of pijp. Ze hebben een uitzonderlijke duurzaamheid, veelzijdigheid en zijn eenvoudig te installeren, waardoor ze tal van voordelen bieden en kunnen worden gebruikt in diverse toepassingen in sectoren zoals de bouw, sanitair en productie.

Zeer veelzijdig wat betreft materialen en afmetingen. Deze pluggen zijn doorgaans gemaakt van hoogwaardige materialen zoals rubber en plastic, wat zorgt voor uitstekende sterkte en weerstand tegen slijtage.

Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpafmetingen, waardoor een nauwkeurige en veilige afdichting wordt gegarandeerd.

  • Biedt een veilige en betrouwbare afsluiting die lekkage, verontreiniging en schade aan de buis of pijp voorkomt.
  • Gebruikt in de bouw-, sanitair- en productiesectoren.
  • Biedt een nauwkeurige en veilige afdichting.
Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Naturel, Zwart, Wit Serie: SRSTPI, SR1601, SR6461

Kokereindpluggen PCR

Kokerpluggen zijn ontworpen om de uiteinden van kartonnen buizen stevig af te sluiten om besmetting, vocht en schade te voorkomen. Met een drukbevestiging ontwerp zijn ze eenvoudig te plaatsen en te verwijderen. Biedt een goede dekking voor de wanddikte van postbuizen. Verkrijgbaar in verschillende maten en ontwerpen om te passen bij verschillende buis- of pijpdimensies, terwijl een nauwkeurige en veilige afdichting wordt geboden.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTFRPCR

Kraagpluggen

Collar Plugs feature a self-tapping design for easy installation. The thick walls make them highly durable and difficult to dislodge, ensuring a secure connection.

  • Het is voorzien van een zelftappend ontwerp voor een eenvoudige installatie.
  • Het biedt bescherming tegen stof, vuil en andere externe elementen.
  • Ideaal voor zandstralen en toepassingen in de bouw en automotive-industrie.
Materiaal: LDPE Kleur: Oranje Serie: SR1160

Kraagpluggen PCR

Kraagpluggen hebben een zelftappend ontwerp voor eenvoudige installatie. Met dikke muren zijn ze zeer duurzaam en bestand tegen losraken, wat zorgt voor een veilige verbinding. Deze pluggen beschermen tegen stof, puin en andere externe elementen. Dit maakt ze ideaal voor zandstralen, evenals toepassingen in de bouw- en auto-industrie. Ze zijn ontworpen met een geribbelde kop voor eenvoudige verwijdering na oppervlaktebehandeling.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRTAUPCR

Krimpkappen

Heat Shrink End Caps are used to seal, insulate and protect threaded and unthreaded pipes, tubes, and rods. Features a thick adhesive inner liner wall. It shrinks when heated and is able to operate at temperatures between -55C and +110C.

Ideaal voor het afdichten, isoleren en beschermen van pijpen, buizen en stangen.Gebruikt ter bescherming tegen schade, vuil of vocht.Geschikt voor temperaturen tussen -55 C en +110 C. Materiaal: PO Kleur: Zwart Serie: SR1180

LPG-kappen

LGP Caps have been developed in collaboration with the LPG sector to assist in avoiding harmful gas leaks. Provides a tight seal for cylinders, valves and fittings, even in harsh environments. Prevents pollutants from entering the applications. Marked with assembly and disassembly directions.

  • Het ontwerp is voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en vervanging eenvoudig te maken.
  • Het voorkomt dat vuil en verontreinigingen de toepassing binnendringen.
  • Het wordt gebruikt in magazijnen, de bouw en automotive-industrie.
Materiaal: HDPE;LDPE, HDPE Kleur: Zwart Serie: SR1085

LPG-pluggen

LPG Plugs are designed for the LPG sector. It shuts LP gas cylinders, avoiding hazardous gas leaks. Used for secure, effective sealing, tamper-proofing, and shipping. Complies with LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2.

  • Intended to give a wise and effective solution for closing LP Gas cylinders and preventing harmful gas leakage.
  • Complies with the LP Gas Association Code of Practise 15: Part 2
  • Used in industrial, automotive, and logistical applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Zwart Serie: SRF0078

Manipulatie beveiligde etiketten

Tamper Evident Labels features a matt surface suitable for writing on and come in die-cut pieces. Some options leave a visible security 'void' message, while others do not leave any residue.

Anti-manipulatie-etiketten met een mat oppervlak dat geschikt is om op te schrijven, geleverd in gestanste stukken.

  • Opties die geen residu achterlaten en opties die een zichtbare beveiligingsboodschap achterlaten.
  • Maakt het eenvoudig om te zien of een item of pakket is geopend.
Kleur: Rood, Blauw, Groen Serie: SRH0049, SRH0048, SRKertasTack

NPT-draadpluggen

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Used to seal and protect the ends of BSP/NPT threaded pipes and fittings.
  • Their robust design allows them to withstand high pressure, temperature, corrosion, dirt, and damage during storage and shipment.
  • Used in plumbing pipes, HVAC, automotive, and industrial applications.
Materiaal: LDPE Kleur: Blauw Serie: SR1114

Parallelle beschermingspluggen met lipje PCR

Een populaire serie parallelle beschermpluggen met een tabbladontwerp. Ontworpen voor effectieve bescherming tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. Deze pluggen hebben een geïntegreerde tab die een snelle en moeiteloze verwijdering mogelijk maakt, zonder dat extra gereedschap nodig is.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTLLPCR

Parallelle beschermpluggen

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Parallelle beschermpluggen PCR

Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.

Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR

  • van 3