Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gevinde kappen voor draadeinden met grip zijn ontworpen om een verscheidenheid aan studs te beschermen. Ze bieden zowel veiligheid als een verbeterde grip voor een veilige hantering. De interne vinnen zorgen voor een veilige pasvorm en ze zijn flexibel om verschillende diameters te accommoderen, met één enkel onderdeel. Deze doppen voorkomen roest en corrosie en beschermen de studs tegen slijtage. Eenvoudig te installeren en te verwijderen Ze zijn geschikt voor verschillende toepassingen, waaronder productie, leuningen, hekken en meubels.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRCA2PCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | Minimale bordlengte | H | h1 | d1 | Minimale bordlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0586 - € 0,0651 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0721 - € 0,0801 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1325 - € 0,2061 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0402 - € 0,0626 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm