Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,6495 - € 0,7217 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,8669 - € 0,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4659 - € 0,5177 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0923 - € 0,1436 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,1398 - € 0,2175 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1411 - € 0,2195 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1463 - € 0,2276 | Vraag de levertijd aan hier |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1489 - € 0,2317 | Vraag de levertijd aan hier |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0466 - € 0,0725 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0698 - € 0,1087 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0727 - € 0,1132 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0619 - € 0,0963 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,0982 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | 630 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0287 - € 0,0446 | Vraag de levertijd aan hier |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| € 0,0373 - € 0,0581 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0526 - € 0,0819 | Vraag de levertijd aan hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| € 0,0995 - € 0,1548 | 1620 Op voorraad |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan