Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Industriële Lineaire bewegingscomponenten Lood- en kogelschroeven

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Bronzen kogelmoeren met flens

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bronzen moeren met flens zijn een belangrijk onderdeel van montages met loodschroeven die veelvuldig worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Bedoeld voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage rotatiesnelheden onder belasting en heeft een glad oppervlak dat de slijtage van de loodschroef vermindert.

Ze zijn extreem duurzaam en beschikken over een zelfsmerend element. Het bronsmateriaal zorgt ook voor een betrouwbare prestatie, wat er een van de meest populaire moerkeuzes in montages met loodschroeven van maakt.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

Verkrijgbaar als standaard bronzen moeren met flens met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: brons.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Cilindrische bronzen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Cilindrische bronzen moeren worden gebruikt met onze loodschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.

Ideaal voor manuele of gemotoriseerde toepassingen bij lage tot gemiddelde draaisnelheid. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal. Gemaakt uit brons dat betere corrosieweerstand heeft dan staal, maar minder sterk of warmtebestendig is.

Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische bronzen moeren met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: brons.
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Cilindrische stalen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Cilindrische stalen moeren zijn bevestigingsmiddelen die meestal worden gebruikt samen met loodschroeven of kogelschroeven om een roterende beweging om te zetten in een lineaire beweging. De moer wordt op de schroef gedraaid en beweegt over de lengte van de schroef terwijl deze roteert, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft.

Ze worden gebruikt voor lage rotatiesnelheden, manuele controle en klemfuncties. Het is niet geschikt voor gemotoriseerde bewegingen. Heeft interne schroefdraad die overeenstemt met de schroef en een uitzonderlijke duurzaamheid en slijtageweerstand garandeert, dankzij het materiaal.

Wordt gebruikt in de auto-, luchtvaart- of bouwindustrie om loodschroeven op hun plaats te houden. Verkrijgbaar als standaard cilindrische stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: staal (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kogelmoeren met flens

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kogelmoeren met flens zijn een essentieel onderdeel van montages met kogelschroeven. Het zijn mechanische precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen. Zoals de naam het aangeeft, hebben deze moeren een flens, wat een platte, uitstekende rand is die uit de moer steekt en extra steun en eenvoud in installatie biedt.

Het wordt gebruikt samen met kogelschroeven om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging. Kogellagers in de moer rollen langs de kogelschroef wanneer deze ronddraait, wat een precieze en soepele lineaire beweging geeft. De flens heeft een strakke tolerantie, wat een minimale terugslag en hoge precisie en nauwkeurigheid verzekert.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur.

Houd er rekening mee dat het verwijderen van de kogelmoer uit de voorziene mof ertoe kan leiden dat de kogellagers loskomen, wat de kogelmoer nutteloos maakt.

  • Materiaal: staal (16MnCr5 of 100Cr6), met Vulkollan afdichtingen
  • DIN 69051 formulier B

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Kogelschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Kogelschroeven zijn precisiecomponenten die worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen om roterende beweging efficiënt en nauwkeurig om te zetten in lineaire beweging. Ze bestaan uit een as met schroefdraad (of moer) en een set nauwkeurig geslepen kogellagers. De kogellagers rollen tussen de as en de moer, wat wrijving en slijtage vermindert die optreedt in glijdende bewegingssystemen.

Deze worden vaak gebruikt in verschillende industriële toepassingen, vooral in de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Op basis van de diameter wordt en uitgebreide selectie kogelschroeven voorzien.

Merk op: verwijder de kogelmoer niet uit de huls vóór de montage, omdat dan de kogels loskomen en de moer onbruikbaar wordt.

  • Materiaal: staal (CF53 of C55R)
  • Tolerantie T7 - 50µ/300 mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Spindelschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Loodschroeven zijn een type schroeven die gebruikt worden om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging door de roterende beweging van de schroef om te zetten in een voorwaartse beweging van de moer. 'Lood' (lead) verwijst naar de afstand die een moer aflegt voor een volledige omwenteling van de schroef.

Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een lagere graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen, of waar een kogelschroef niet geschikt is vanwege omgevingsfactoren. Ze zijn sterk, duurzaam en meer kostenefficiënt dan kogelschroeven. Ze worden ook gebruikt in de robotica, auto-industrie of CNC-bewerking.

Verkrijgbaar als standaard loodschroeven met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: staal EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) of (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Oppervlaktehardheid ong. 250 HB

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Vierkante moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

In dit assortiment gebruikt met loodschroeven vindt u een uitgebreid assortiment vierkante moeren afhankelijk van uw behoeften, vierkante bronzen moeren met bevestigingsgaten, vierkante bronzen moeren, vierkante stalen moeren en vierkante stalen moeren met bevestigingsgaten.

  • Vierkante bronzen moeren met doorgeboorde gaten worden gebruikt wanneer een veilige en stevige verbinding nodig is. Het biedt stabiliteit en sterkte, wat het geschikt maakt voor middelzware toepassingen. Het heeft doorgeboorde gaten die geschikt zijn voor kopschroeven.
  • Vierkante bronzen moeren worden gebruikt in toepassingen waar redelijk lichte belastingen vereist zijn. Het is stevig en bestand tegen corrosie, vocht en andere factoren.
  • Vierkante stalen moeren worden gebruikt in toepassingen die trage rotatiesnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelingacties vereisen.
  • Vierkante stalen moeren met gaten worden gebruikt in toepassingen metlage rotatiesnelheden, manuele controle en vergrendelingsfuncties. Het heeft doorgeboorde gaten die geschikt zijn voor kopschroeven.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard vierkante moeren met rechtse draad of linkse draad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Materiaal: brons (CuSn7ZnPb), staal (EN 10277-3, 11SMnPb37), messing (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 en DIN 103.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Zeskantige stalen moeren

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Zeskantige stalen moeren bieden een stevige grip en voorkomen loskomen door trillingen of beweging. Ze worden eenvoudig vastgezet en losgemaakt met een normale moersleutel of een tang. Ze worden gebruikt met stalen of roestvrijstalen loodschroeven voor lage rotatiensnelheden, manuele controle, klem- of vergrendelacties en ontvangst van dood gewicht.

Vanwege het materiaal wordt het gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid noodzakelijk is, maar hebben smering nodig om te voorkomen dat de moer vastloopt met de schroef.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Verkrijgbaar als standaard zeskantige stalen moeren met rechtse draad of linkse draad.

Houd er rekening mee dat staal-op-staal contactoppervlakken ongeschikt zijn voor gemotoriseerde beweging.

  • Materiaal: staal (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 en DIN 103

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)