Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

RVS Lineaire bewegingscomponenten Lood- en kogelschroeven

 (1 productgroep)

Lijst Rooster

Spindelschroeven

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Loodschroeven zijn een type schroeven die gebruikt worden om roterende beweging om te zetten in lineaire beweging door de roterende beweging van de schroef om te zetten in een voorwaartse beweging van de moer. 'Lood' (lead) verwijst naar de afstand die een moer aflegt voor een volledige omwenteling van de schroef.

Ze worden gebruikt voor standaard toepassingen die een lagere graad van precisie en nauwkeurigheid vereisen, of waar een kogelschroef niet geschikt is vanwege omgevingsfactoren. Ze zijn sterk, duurzaam en meer kostenefficiënt dan kogelschroeven. Ze worden ook gebruikt in de robotica, auto-industrie of CNC-bewerking.

Verkrijgbaar als standaard loodschroeven met rechtse draad of linkse draad.

  • Materiaal: staal EN 10083-2 (C35, DIN 1.0501) of (C45, DIN 1.0503)
  • ISO 2901/2903 (DIN 103)
  • Oppervlaktehardheid ong. 250 HB

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)