Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Staal Lineaire bewegingscomponenten Lineaire schachten

 (2 productgroepen)

Lijst Rooster

Geharde holle schachten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire bussen wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en een betere manoeuvreerbaarheid.

Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire kogelbus, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging. Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.

  • Materiaal: koolstofstaal
  • Oppervlaktehardheid 60-65 HRC
  • Oppervlakteafwerking 0,3-0,6µ Ra
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Schachten van gehard staal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met alle soorten lineaire bussen. Ze combineren een buitengewone grootteprecisie, rechtheid en concentriciteit om slijtage in hogesnelheidstoepassingen te beperken.

De schachten zijn gemaakt van hoogwaardig staal die een gespecialiseerd verhardingsproces hebben ondergaan voor meer sterkte, een langere levensduur en meer weerstand tegen slijtage en corrosie. Wanneer gecombineerd met een lineaire kogelbus, zorgt het voor een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging. Hun materiaal maakt hen geschikt voor toepassingen die hoge prestaties vereisen, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.

  • Materiaal: koolstofstaal
  • DIN 1.1213
  • Oppervlaktehardheid 60-66 HRC
  • Oppervlakteafwerking 0,3-0,6µ Ra
  • Vloeispanning:325 N/mm2
  • Treksterkte:630 N/mm2
  • Tolerantie H6

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)