Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(6 productgroepen)
Deze aluminium schachten zijn een veelzijdig, niet magnetisch en lichtgewicht alternatief voor verschillende sectoren die een stevig en duurzaam component vereisen. Ze hebben een goede sterkte-gewichtsverhouding, corrosiebestendigheid en thermische geleiding. De corrosiebestendigheid biedt een langere levensduur voor de schachten en vermijdt de noodzaak aan een regelmatige onderhoud of vervanging.
Het is bestand tegen enorme ladingen en werkt zonder vervorming of storingen onder harde omstandigheden. Ze zijn niet bestemd voor gebruik met lineaire lagers met kogelbussen, maar eerder met zelfsmerende keramische bussen. Het is bestand tegen temperaturen met een bereik tussen -130 C en +200 C. Gezien deze eigenschappen worden ze vaak gebruik in toepassingen zoals olie- en gasapparatuur, medische apparaten, de bouwsector en de automobielindustrie.
Eindsteunen voor schachten bieden lineaire schachten met stabiliteit, uitlijning en ondersteuning. Deze componenten zijn bestemd voor het stevig vasthouden van standaard schachtdiameters terwijl een vloeiende en precieze beweging van de lineaire bus mogelijk is.
Ze houden de schacht stevig op zijn plaats en beperken zijdelingse of radiale beweging die kan leiden tot een verkeerde uitlijning of overmatige slijtage. Het wordt gebruikt in toepassingen zoals werktuigmachines, medische apparaten en industrieel automatiseringsapparatuur
Geharde holle schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met lineaire bussen wanneer gewichtsreductie nodig is, waarbij de structurele integriteit niet in het gedrang komt. Deze gewichtsafname zorgt voor een grotere efficiëntie, minder energieverbruik en een betere manoeuvreerbaarheid.
Zijn ontwerp maakt het leiden van vloeistoffen, gassen of elektrische draden door het midden mogelijk. Wanneer gekoppeld aan een lineaire kogelbus, biedt het een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging. Het wordt gebruikt in toepassingen waar hoge sterkte en duurzaamheid vereist zijn en waar gewichtsreductie tevens belangrijk is, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Deze geharde roestvrije schachten bieden een goede sterkte, duurzaamheid en betrouwbaarheid. Ze worden gebruikt met lineaire lagers en zijn geschikt voor veeleisende toepassingen die bestand moeten zijn tegen corrosie, slijtage en ruwe omstandigheden zoals vocht of chemische weerstand moeten bieden zonder in te boeten op structurele integriteit.
Deze schachten hebben een lange levensduur en weinig onderhoud nodig voor minder uitval en lagere totale bedrijfskosten. Het biedt een vloeiende en nauwkeurige lineaire beweging wanneer gebruikt in combinatie met een lineaire kogelbus. Het is terug te vinden in toepassingen zoals voedselverwerkende apparatuur, automobielsystemen en medische apparatuur.
Roestvrije AISI 303/316 schachten worden gebruikt in industrieën die een hoge/zeer hoge corrosieweerstand, sterkte en duurzaamheid vereisen. Dit waarborgt dat de schachten bestand zijn tegen moeilijke omstandigheden zoals hoge vochtigheid, chemicaliën, hoge temperaturen, uitstekende lasbaarheid, en corrosieve stoffen zonder de structurele integriteit aan te tasten. Deze schachten hebben dan ook een langere levensduur en vereisen minder onderhoud wat resulteert in minder uitval en lagere totale bedrijfskosten.
Gebruik keramische lagers in plaats van lineaire lagers met kogelbus. Geschikt voor toepassingen met een zware last, hoge snelheden en abrasieve omgevingen. Het wordt gebruikt in röntgenapparatuur, papierverwerkende apparatuur, hardwareapparatuur en voedselverwerkende apparatuur.
Deze schachten van gehard staal zijn robuuste en betrouwbare componenten die in verschillende mechanische toepassingen gebruikt worden. Ze worden gebruikt met alle soorten lineaire bussen. Ze combineren een buitengewone grootteprecisie, rechtheid en concentriciteit om slijtage in hogesnelheidstoepassingen te beperken.
De schachten zijn gemaakt van hoogwaardig staal die een gespecialiseerd verhardingsproces hebben ondergaan voor meer sterkte, een langere levensduur en meer weerstand tegen slijtage en corrosie. Wanneer gecombineerd met een lineaire kogelbus, zorgt het voor een vloeiende en nauwkeurige rotatiebeweging. Hun materiaal maakt hen geschikt voor toepassingen die hoge prestaties vereisen, zoals industriële machines, automobielsystemen en medische apparatuur.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan