Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Het assortiment spanriemen bestaat uit riemen voorzien van klittenband, waarmee slangen stevig op hun plaats worden gehouden en tegelijkertijd toch kunnen uitzetten en krimpen bij veranderende druk. De versie voor zwaar gebruik is voorzien van Ballistic Cordura Nylon dat ultrasonische gelast is klittenband van 3.8 cm (1.5 inch). Alle sluitingen voor deze onderdelen zijn van vernikkeld staal
Slangverbinders
Het assortiment kunststof slangklemmen biedt een meer kostenefficiënte manier voor het beschermen van leidingen en slangen. Ze zijn gemaakt van nylon 6.6, verkrijgbaar in veel verschillende maten en in 3 verschillende kleuren; grijs, wit en zwart
LPG-pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en helpen gevaarlijke gaslekken te voorkomen. De pluggen zijn ontwikkeld in samenwerking met de LPG-industrie en voldoen aan de voorwaarden van gedragscode 15 van de LP Gas Association: Profielen zijn voorzien van een riempje om verlies te voorkomen en voorzien van een markering voor de richting van plaatsing / verwijdering.
Tules met membraandoorvoer en plaatbevestiging zijn geschikt voor gebruik in combinatie met ons assortiment modulaire platen met kabelingang. U vindt deze in ons assortiment met kabeldoorvoersystemen. Samen, bieden zij een aanpasbare oplossing om in korte tijd kabels in de wand van een behuizing te plaatsen zonder dat daar gereedschap voor nodig is. De modulaire structuur (maximaal 5 afzonderlijke rijen met in totaal 25 tules) biedt een volledig flexibele oplossing waarmee gebruikers ons assortiment met gesplitste tules met membraandoorvoer met plaatbevestiging kunnen toevoegen en/of verwijderen. De tules zijn verkrijgbaar voor acht verschillende kabeldiameters en zijn te vinden in ons assortiment met tules met membraandoorvoer.
Geschikt voor toepassingen waar de ruimte beperkt is en waar flexibiliteit en uitstraling van belang zijn. Snel en gemakkelijk te bevestigen zonder gereedschap. Stofdicht en eenvoudige montage. Geschikt voor gaten zonder schroefdraad.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Schroefpluggen met o-ring zijn voorzien van een samendrukkende afdichtingslip en o-ring voor waterdichte afdichting en superieure lekkagebescherming voor hydraulische schroefdraad. Kan handmatig of met een moer-, dopsleutel of schroevendraaier aan- of losgedraaid worden. Verkrijgbaar voor metrische, UNF- en BSP-draden.
Ontluchtingsdoppen zijn onderdelen die gebruikt worden om apparatuur te beschermen tegen vocht en fijnstof.
Onze pluggen met centrale treklip zijn voorzien van een grote treklip voor eenvoudige verwijdering. De pluggen zijn ideaal voor het afsluiten van hydraulische slangen en ze zijn voorzien van ribben die zorgen voor een comfortabele passing, zonder de slang op te rekken. Het gele EVA-materiaal van onze pluggen met centrale treklip biedt goede treksterkte, robuustheid en verbeterde flexibiliteit
Hydraulische stofpluggen met trekring hebben een buitendraad die geschikt is voor het afdichten van de producten uit de ISO A- en ISO B-series. Ze zijn zo ontworpen dat ze aan de slang vast blijven zitten en bieden uitstekende bescherming tegen vuil, vocht en corrosie.
Onze pluggen met treklip kunnen eenvoudig worden verwijderd voor hergebruik of verwijdering. De LDPE-pluggen beschermen gaten en boringen tegen het binnendringen van vuil. Verkrijgbaar in een gladde of geribbelde versie met een verschillende strakheid bij het aanbrengen.
Onze pluggen voor banjokoppelingen zijn verkrijgbaar in naturel LDPE en zijn zeer geschikt om het binnendringen van vuil en vocht te voorkomen. Ze passen op banjo koppelingen DIN 7642 B/E en worden met of zonder lip geleverd.
Een quick-release kap gebruikt in hydraulische toepassingen. De vrouwelijke fitting is geschikt voor de bescherming van snelkoppelingen van serie A en B volgens ISO 7241-1.
De kap is zodanig ontworpen dat hij aan de slang blijft zitten. Biedt superieure bescherming tegen binnendringen van vuil en vocht en is corrosiebestendig.
Er is een uitgebreid assortiment van o-ringen en sets verkrijgbaar voor gebruik in hydraulische en pneumatische toepassingen, inclusief zowel metrische als Europese metrische afmetingen
Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.
Ronde vinyl eindkappen met drukbevestiging zijn een veelzijdig en praktisch accessoire voor een net en afgewerkt uiterlijk van de uiteinden van diverse cilindrische objecten.
Passen stevig op de uiteinden van ronde of cilindrische buizen, stangen of pijpen. Bieden bescherming, zijn duurzaam en bestand tegen stoten, schuren en weersinvloeden.
De glanzende en aantrekkelijke afwerking maakt deze kap ideaal voor gebruik als decoratieve eindkap. Fungeert ook als beschermende barrière en beschermt de uiteinden van buizen of draadstangen tegen vocht, stof, vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: polyvinylchloride (PVC) Kleur: zwart, rood
Schroefkappen van HDPE worden gebruikt in de automotive, hydraulica en de machinebouw. Handmatig aandraaien wordt aanbevolen, maar door de zeskantkop kan de kap bij laag koppel met een inbussleutel of dopsleutel aangebracht of verwijderd worden. De kap is voorzien van een inwendige neopreen rubber afdichtingsschijf om lekkage te beperken. Geschikt voor BSP/Gas-schroefdraad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel en in veel verschillende maten.
Deze schroefkappen van polyethyleen worden gebruikt in de auto-industrie, hydraulica en machinebouw. Ze beschermen onderdelen met schroefdraad tegen stof, vocht en beschadigingen. Geschikt voor BSP/gas-draad. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood en in veel verschillende maten, voor al uw toepassingen.
Gele metrische schroefkappen van polyethyleen hebben een interne afdichtschijf van neopreen rubber om verontreiniging door neerslag en binnendringende deeltjes te beperken. Geschikt voor de bescherming van metrisch schroefdraad. Hoewel handmatig vastdraaien wordt aanbevolen, kan de kap ook bij laag koppel met een schroevendraaier of dopsleutel geplaatst of verwijderd worden. Ons assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten voor al uw toepassingen.
Deze schroefkappen van polyethyleen met UNF-draad beschermen en beperken de lekkage van vloeistof. Ze zijn bestand tegen oplosmiddelen en verminderen de kans op afschuiving. Een neopreen afdichtschijf beperkt lekkage en de zeshoekige kop kan worden aangedraaid met een moersleutel of dopsleutel bij laag koppel, maar handmatig aandraaien wordt aanbevolen. Ons assortiment is verkrijgbaar in geel of rood. Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in ons assortiment metrische schroefkappen en onze selectie van schroefpluggen.
Servicepluggen voor slangen worden gebruikt om kostbaar morsen van oliën en chemicaliën te voorkomen tijdens onderhoud en reparatie van slangen en stijve pijpen. Het rubber is sterk en herbruikbaar. Geen gereedschap ndoig om toe te passen, gewoon induwen en draaien.
Er is een uitgebreid assortiment afzonderlijke D-ringen en sets met D-ringen verkrijgbaar voor gebruik als afdichting in hydraulische en pneumatische toepassingen
Er is een uitgebreid assortiment van o-ringen en o-ring-pakketten verkrijgbaar voor gebruik met hydraulische en pneumatische toepassingen, inclusief zowel imperiale als metrische afmetingen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan