Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Pluggen met zijdelingse treklip zijn een type plug met een geïntegreerde zijdelingse treklip en zijn ontworpen voor eenvoudige verwijdering op lastige locaties. Ontworpen om draad- of niet-draadgaten te beschermen tijdens productie, opslag en transport. Biedt bescherming tegen stof, vuil, schade, vocht, zuur en corrosie.
De zijdelingse treklip is ontworpen voor een snelle en eenvoudige verwijdering en biedt extra hulp om het deel te verwijderen uit een strak passende toepassing. Het is bestand tegen temperaturen tussen -40F en 275F (-40C en 135C).
Gebruikt in verschillende toepassingen, waaronder machines, elektronica, auto's en HVAC-systemen.
Materiaal: LDPE, TPE Kleur: Geel, Naturel, Blauw Serie: SRSTCL2, SR1053, SR1110
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d2 | d1 | Kleur | Materiaal | D | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1006 - € 0,2007 | 5000 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| € 0,1048 - € 0,2278 | Vraag de levertijd aan hier |
0.976 in
24.8 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| € 0,0783 - € 0,1561 | 16000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,0948 - € 0,2072 | 8000 Op voorraad |
0.913 in
23.2 mm
|
0.803 in
20.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| € 0,1708 - € 0,3716 | 9000 Op voorraad |
1.276 in
32.4 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| € 0,2029 - € 0,4613 | 39200 Op voorraad |
1.949 in
49.5 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| € 0,0703 - € 0,1531 | 22000 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| € 0,1556 - € 0,3395 | 3250 Op voorraad |
1.228 in
31.2 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| € 0,149 - € 0,3235 | 6250 Op voorraad |
1.146 in
29.1 mm
|
0.996 in
25.3 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| € 0,1906 - € 0,4357 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.941 in
49.3 mm
|
||
| € 0,224 - € 0,3739 | 1200 Op voorraad |
0.846 in
21.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| € 0,2456 - € 0,5318 | 2900 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
1.843 in
46.8 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.122 in
53.9 mm
|
||
| € 0,0857 - € 0,1711 | 5000 Op voorraad |
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1068 - € 0,2134 | 82000 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Naturel
|
TPE
|
0.61 in
15.5 mm
|
||
| € 0,0819 - € 0,2159 | Vraag de levertijd aan hier |
0.783 in
19.9 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| € 0,0825 - € 0,1813 | Vraag de levertijd aan hier |
0.634 in
16.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| € 0,2419 - € 0,4425 | 400 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
Naturel
|
TPE
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| € 0,1266 - € 0,2755 | 2000 Op voorraad |
1.039 in
26.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
1.157 in
29.4 mm
|
||
| € 0,2868 - € 0,6215 | 1000 Op voorraad |
2.075 in
52.7 mm
|
1.898 in
48.2 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.252 in
57.2 mm
|
||
| € 0,3902 - € 0,4389 | 49000 Op voorraad |
1.827 in
46.4 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
Blauw
|
LDPE
|
2.031 in
51.6 mm