Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Kunststof Buiseinden Voor hangslot

 (42 productgroepen)

Lijst Rooster

Beschermpluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Beschermpluggen, ook wel bekend als beschermstoppen, zijn een veelzijdige optie om diverse gaten of boringen af te dekken tijdens transport, een verfproces of een afgewerkt product. Deze LDPE-pluggen beschermen het tussenstuk tegen ruwe oppervlakken van gesneden gaten. De stop kan ook worden gebruikt om binnendraad te beschermen. Bovendien, kunnen de pluggen worden gebruikt voor maskering en bescherming van gaten tijdens een verfproces op lage temperatuur. Verkrijgbaar met een platte of bolle kop. Deze pluggen worden ook aangeboden in verschillende kleuren, zodat ze kunnen worden gebruikt voor kleuridentificatie of om de esthetiek van een eindproduct te evenaren. Het voordeel van deze pluggen is dat ze eenvoudig aan te brengen zijn met een simpele duwbeweging.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buisverbinders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Einddopjes

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Einddopjes zijn veelzijdige doppen die op allerlei manieren kunnen worden toegepast. Ideaal voor productpresentaties, vanwege hun nette en strakke uiterlijk. Bieden bescherming van uw product, voorkomen beschadiging en binnendringen van vuil.

Het assortiment bevat een selectie aan flexibele en slijtvaste materialen, waardoor deze doppen een duurzame oplossing voor uw projectvereisten zijn. Snel en gemakkelijk te monteren met een eenvoudige drukbevestiging.

  • Materialen: polyvinylchloride (PVC) en thermoplastisch elastomeer (TPE)
  • Afwerkingsopties: hoogglans en mat
  • Kleuren: zwart en wit
  • RoHS-conform.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Eindkappen voor buizen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Eindkappen zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte versies zijn geschikt als algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen. Eindkappen hebben dezelfde functie als krimpkappen, maar krimpen niet als ze tijdens het toepassingsproces worden verhit. Ze zijn UV- en weersbestendig, waardoor ze ideaal zijn voor buitentoepassingen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Eindkappen zonder schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Onze eindkappen zonder schroefdraad zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten en zijn gemaakt van blauw LDPE. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Flexibele eindkappen - Bestand tegen oliën en vetten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Flexibele eindkappen zijn gemaakt van flexibel materiaal dat tot een grotere diameter kan worden uitgerekt voor een stevige passing. Ze bieden uitstekende bescherming van toepassingen met schroefdraad.

De kap bevat een hanglip waardoor ze met draadhaken kunnen worden gebruikt. Ideale oplossing voor maskeertoepassingen.

De kappen zijn zeer schilferbestendig en daardoor een zeer duurzaam product. de groene PVC-optie is geschikt voor gebruik in toepassingen met olie en vet.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleuren: zwart en groen

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Flexibele eindkappen - Standaard

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment flexibele eindkappen is verkrijgbaar in uiteenlopende maten die geschikt zijn voor metrische, BSP- en UNF- schroefdraad. Deze flexicaps zijn duurzaam waardoor ze een perfecte keuze zijn voor allerlei toepassingen.

Door het aantrekkelijke vinyl-uiterlijk vormen ze een goede keuze voor afgewerkte producten. Dankzij de veelzijdigheid zijn ze geschikt voor allerlei toepassingen zoals: schroefdraadbescherming, stof- en vochtbeperking, kleurcodering van pijpen en draadeinden, maskering tijdens lakken en plateren.

Het flexibele PVC (90 Shore) -materiaal is bestand tegen hoge bedrijfstemperaturen en kan tot wel 15 procent verder dan de geproduceerde diameter worden uitgerekt. Het speciaal geformuleerde PVC is niet gevoelig voor weersomstandigheden, oxidatie, olie en vocht. De doppen zijn zeer vervormbaar en bieden uitstekende chemische weerstand. Ze kunnen ook op andere onderdelen van PVC worden vastgeplakt.

Ze bieden een gunstige oplossing voor eenmalig gebruik.

  • Materiaal: polyvinylchloride (PVC)
  • Kleur: geel
  • Afwerking: glanzend

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Geribbelde buiskappen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze gebribbelde kappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in rood of geel; we leveren een breed assortiment maten voor al uw toepassingen. Ze zijn ideaal voor het beschermen van buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Gevinde pluggen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Pluggen met vinnen kunnen in het buisgat worden geduwd en voorkomen het binnendringen van vuil. De gatplug is voorzien van zachte vinnen waardoor deze een ideale keuze is voor toepassingen met dunwandige koperen buizen.

Het ontwerp is voorzien van een klein, onopvallend treklipje dat het plaatsen en verwijderen snel en gemakkelijk maakt.

  • Materiaal: lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur: blauw

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Glijvoeten met veerbevestiging

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Glijvoeten met veerbevestiging bestaan uit één stuk zodat ze gemakkelijk kunnen worden aangebracht. Door het verende inzetstuk kan de glijvoet goed passend en stevig op de meubelpoten worden aangebracht, en zorgt zo voor een stabiele en stevige passing. Glijvoeten met veerbevestiging zijn ideaal voor gebruik op verschillende oppervlakken, zoals vloerbedekking, tegels en hardhouten vloeren, en helpen beschadiging van vloerbedekking, lawaai en krassen door het verplaatsen van meubilair voorkomen. De push-on glijvoeten hebben een rond profiel en zijn verkrijgbaar in een keur aan materialen en voetafwerkingen geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

  • Materiaal: staal, nylon; staal, staal; nylon
  • Kleur: zwart, naturel, wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.

Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:

Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Insteekdopppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.

Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.

Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.

  • De aantrekkelijke afwerking ziet er mooier uit
  • Eenvoudig te monteren
  • Stevige bevestiging
  • Duurzaam en met lange levensduur.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Krukvoetjes - Rubber

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Geschikt voor populaire maten ronde buizen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ovale insteekdoppen en glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buisinsteekdoppen met een ovaal ontwerp zijn ideaal om een hoogwaardige, afgewerkte uitstraling aan een toepassing toe te voegen.

Deze insteekdoppen worden meestal gebruikt bij de fabricage van meubels en kasten en worden in de uiteinden van ovale buizen geplaatst, zoals stoel- en tafelpoten. Ze zijn ideaal voor populaire buismaten.

Ons assortiment biedt opties voor gemakkelijke montage en verwijdering en een stevige bevestiging. Er zijn geribbelde opties die zorgen voor gemakkelijke toegang en een positieve pasvorm. Er zijn ook esthetisch aantrekkelijke opties, afgewerkt in chroom, voor een mooiere uitstraling.

U vindt zeker een duurzaam inzetstuk met een lange levensduur dat geschikt is voor uw volgende project.

  • Materialen: polyethyleen (PE) en acrylonnitriel butadieen styreen (ABS)
  • Kleuren: zwart, naturel en wit
  • Afwerkingsopties bevatten: verchroomd, gepolijst en met structuur

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ovale omdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze zwarte ovale omdoppen vormen een nette afdekking voor ovale buizen. Ze worden gebruikt als afwerking en bescherming, en worden hoofdzakelijk gebruikt als bedekking van scherpe buisranden. Het PVC-materiaal biedt flexibiliteit waardoor het gemakkelijk kan worden aangebracht en verwijderd.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Push-on kantel glijvoetjes

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Push-on kantelglijvoeten zijn zwenkbare glijvoeten met veerbevestiging voor gebruik op meubilair en andere producten en bieden mobiliteit en stabiliteit. Insteek- en glijvoeten bestaan uit één stuk om het aanbrengen te vergemakkelijken. De glijvoeten zijn ontworpen met een buiseindkap voor een nette afwerking en hebben een kantelend kogelgewricht. Het assortiment biedt een keuze uit verschillende voeten voor uiteenlopende toepassingen.

  • Materiaal: staal, nylon; staal
  • Kleur: naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.

  • Materiaal: polyamide (PA), polyethyleen (PE), lage dichtheid polyethyleen (LDPE) en hoge dichtheid polyethyleen (HFPE)
  • Kleuren: zwart, blauw, bruin, groen, grijs, rood, zilver, wit en geel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten - Lichtgewicht

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

  • Materiaal: polyethyleen
  • Kleur: zwart
  • Formaat = 1,0 tot 2,0 mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.

Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.

Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.

  • Materialen: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polyamide (PA) en aluminium.
  • Kleuren: zwart, grijs en naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde eindkappen - Standaard

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Standaard ronde eindkappen hebben geen schroefdraad en zijn verkrijgbaar in veel verschillende maten. Ze zijn geschikt om buizen, pijpen en stangen met of zonder schroefdraad te beschermen. Er zijn standaard, korte en lange kappen verkrijgbaar. De korte kappen zijn voor algemene afsluiting en de lange versies zijn extra diep en hebben een gevederde rand voor een nauwe passing. Het ontwerp van deze langere kappen dient om onbedoelde verschuiving te voorkomen.

  • Materiaal: PE, PP
  • Kleur: geel, zwart, grijs, naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde lastdragende glijvoeten worden gebruikt als beschermplug of als glijvoet. De klep is getrapt zodat het product gemakkelijk kan worden aangebracht en stevig vastzit.

Ideaal voor de bescherming en afwerking van buiseinden in toepassingen voor gemiddeld of zwaar gebruik. Deze glijvoeten bieden een soepele, duurzame voet voor meubels, apparaten en dergelijke.

Ze beschermen vloeren tegen krassen, schuren en andere schade die wordt veroorzaakt door zware of scherpe voorwerpen.

  • Materiaal: PE, ABS, nylon, butyraat, LDPE, HDPE
  • Kleur: grijs, zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde insteekdoppen zijn geschikt voor de bescherming en de afwerking van het eindgedeelte van een buis. Insteekdoppen met drukbevestiging zijn geribd voor maximale grip of hebben een gladde schacht voor een soepele applicatie. Er is een keuze aan materialen en kleuren beschikbaar om aan de toepassingsvereisten te voldoen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen en glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde insteekdoppen worden gebruikt voor het afwerken van buisuiteinden en bieden een aantrekkelijk en net uiterlijk. Ze kunnen ook worden gebruikt als buisvoetjes om krassen en beschadigingen te voorkomen wanneer het product in contact komt met een oppervlak.

Dit assortiment is geschikt voor metrische schroefdraad en biedt snelle en eenvoudige montage. De insteekdop is voorzien van een geribbelde schacht voor extra grip.

  • Materiaal: polyethyleen (PE) en lage dichtheid polyethyleen (LDPE)
  • Afwerkingsopties: gepolijst en met structuur
  • Kleuren: zwart, grijs en wit

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen met schroefdraad

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde inzetstukken met schroefdraad en glijvoeten zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten en stijlen. Er zijn getapte inzetstukken en glijvoeten met veer beschikbaar met quick-fit-bevestiging voor buiseinden. De inzetstukken met schroefdraad en veer voor ronde en vierkante buizen en de buisverbinders met schroefdraad en veer kunnen in de buis worden geslagen om verschillende buizen met elkaar te verbinden. Voorzien van schroefdraad voor een stevige schroefbevestiging tussen twee buizen Standaard inzetstukken met schroefdraad kunnen met stelvoeten (SR1572) of met kantelvoeten (SR1575) gebruikt worden. Type 2 ronde inzetstukken zijn verkrijgbaar in M8 en M10 draadformaat en zijn geschikt voor wanddiktes van 1.0-2.0mm. Inzetstukken met metalen schroefdraad zijn een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis. Er zijn ook ronde inzetstukken met schroefdraad voor zwaar gebruik verkrijgbaar met een perspassing. Ze zijn bedoeld voor gebruik met machinevoeten en zijn heavy duty met een zware belastingscapaciteit.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Ronde insteekdoppen met schroefdraad - Metaal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ronde insteekdoppen zijn er in een verscheidenheid van verschillende soorten. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn ideaal voor zware toepassingen en zijn gemaakt van een gegoten aluminiumlegering. Insteekdoppen met metalen schroefdraad zijn er in een andere optie als u een inzetstuk voor zwaar gebruik zoekt. Ze zijn ideaal te combineren met stelvoeten, kantelvoeten en zwenkwielen. M8 of M10 schroefdraad met een moer van zacht staal zorgt voor een stevige bevestiging. De metalen draad zorgt voor een soepele herhaalbare aanpassing en de tweedelige gietvormen passen netjes samen in de buis.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)
  • van 2