Menu Search
Wenst u een offerte?

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of e-mail naar sales@essentracomponents.nl en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Rechthoekig Buis insteekdoppen

 (8 productgroepen)

Lijst Rooster

Inzetstukken met schroefdraad - duim

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in metrisch of in een combinatie van metrisch en duim.

  • Materiaal: roestvrijstaal (AISI 30 Materiaal: 3), koolstofstaal

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Inzetstukken met schroefdraad - metrisch

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Inzetstukken met schroefdraad met een bedrade wand vervangen gestripte of gebroken schroefdraden met sterkere draden, wat een stabiele verbinding verzekert. Ze hebben een binnenschroefdraad die een bout of schroef toelaat ingevoegd en stevig bevestigd te worden.

Het is eenvoudig te installeren en te verwijderen en kan helpen om draadstrippen of -distortie te voorkomen, wat kan optreden als een schroef of een bout herhaaldelijk wordt ingevoegd en uitgenomen uit het materiaal. Eens in positie biedt het inzetstuk een veilige bevestiging die niet zal bewegen.

Ze worden veelvuldig gebruikt in een aantal industriële toepassingen, zoals de auto- en luchtvaartsectoren en medische apparatuur. Bedrade inzetstukken zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen, in metrisch of of in duim, of in een combinatie van metrisch en duim.

  • Materiaal: roestvrijstaal (AISI 303)

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Buisverbinders

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buisverbinders worden gebruikt om verschillende buizen met elkaar te verbinden. De buisverbinders worden in de buizen geduwd en er is geen verdere bevestiging nodig. Er zijn verschillende richtingen en meerdere vierkante buisverbindingen beschikbaar. Ideale oplossing voor het maken van een buizenframe of een buizennetwerk.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Horizontale insteekdoppen voor rechthoekige buisverbindingen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Buis insteekdoppen zijn verkrijgbaar met verschillende functies. In buiseinden zijn ze ideaal voor het bevestigen van stelvoeten of zwenkwielen.

Dit assortiment met horizontale insteekdoppen is ontworpen om in rechthoekige buizen te worden gestoken en zorgt voor een nette afwerking van de toepassing.

Klanten kunnen kiezen uit vier opties voor verschillende verbindingsconfiguraties. Dit zijn:

Type 1 heeft 1 niveau en 2 richtingen
Type 2 heeft 1 niveau, 2 richtingen en bovendraad
Type 3 heeft 1 niveau, 2 richtingen en onderdraad
Type 4 heeft 1 niveau, 2 richtingen en 2 schroefdraden

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor de meest populaire maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, bieden ze een schoon en opgeruimd uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

Ons uitgebreide assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuropties.

  • Materiaal: polyamide (PA), polyethyleen (PE), lage dichtheid polyethyleen (LDPE) en hoge dichtheid polyethyleen (HFPE)
  • Kleuren: zwart, blauw, bruin, groen, grijs, rood, zilver, wit en geel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten - Lichtgewicht

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen en glijders zijn bij uitstek geschikt voor lichtgewicht maten en diktes van rechthoekige buizen en pijpen. Geplaatst in een buisuiteinde, zorgen ze voor een schoon en keurig uiterlijk aan de voltooide toepassing.

Het geribbeld ontwerp zorgt voor eenvoudig aanbrengen en een goede pasvorm. Deze insteekdoppen bieden oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen in het binnenste gedeelte van de pijp of buis.

  • Materiaal: polyethyleen
  • Kleur: zwart
  • Formaat = 1,0 tot 2,0 mm

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten met draad - Metaal

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Ons assortiment insteekdoppen met schroefdraad en glijvoeten bestaat uit verschillende opties. Insteekdoppen worden in de holte aan het einde van pijpen en buizen geplaatst voor een nette, schone afwerking. Insteekdoppen bieden ook oppervlaktebescherming en voorkomen het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.

Deze insteekdoppen kunnen worden gebruikt voor verschillende standaard- of heavy-duty toepassingen, en zijn ideaal voor gebruik met verstelbare voeten, kantelglijvoeten en zwenkwielen.

Ze zijn verkrijgbaar als volledig metalen insteekdoppen, of kunststof insteekdoppen met een metalen moer. De metalen draad zorgt voor een stevige pasvorm en een eenvoudige herhaalbare aanpassing van de insteekdop. Kunststof insteekdoppen bestaan of uit één stuk of uit een tweedelig gietstuk. De tweedelige stukken passen netjes in elkaar zodat ze in buizen passen.

  • Materialen: polyethyleen met hoge dichtheid (HDPE), polyamide (PA) en aluminium.
  • Kleuren: zwart, grijs en naturel

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verchroomde rechthoekige insteekdoppen

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Rechthoekige insteekdoppen worden gebruikt in buistoepassingen en zorgen voor een net en strak uiterlijk. Deze insteekdoppen hebben daarnaast als voordeel dat ze een verchroomde kap hebben, wat een aantrekkelijk hoogglansuiterlijk bied dat perfect geschikt is voor de afwerking van producten.

Geschikte toepassingen zijn onder andere stoel- en tafelpoten, kasten, legplanken en dergelijke. Het assortiment omvat ook opties met ribbels die gemakkelijk kunnen worden aangebracht en een vormgesloten passing bieden. Deze opties zijn geschikt voor een wanddoorsnede van 1,0 tot 2,0 mm dikte.

  • Materialen: acrylonnitriel butadieen styreen (ABS) en polyethyleen (PE)
  • Afwerking: verchroomd
  • Kleuren: zwart en zilver

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)