Menu Search

Zeskantkopschroeven M4 16.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10328910

Oud artikelnummer:

079041659902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,18
1000 + € 0,129
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 90,00

500 x € 0,18

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 7.0 mm
Kophoogte 2.8 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M4
Kleur Zwart
Materiaal PA
Koptype Gekartelde kop met sluitring
Schroeftype Tapbouten
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op