Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1217 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1194 - € 0,1662 | 798 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1708 | 500 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1081 - € 0,1708 | 2000 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | 986 Op voorraad |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | 500 Op voorraad |
M3
|
|
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1217 - € 0,1693 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,129 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1232 - € 0,1708 | 471 Op voorraad |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,129 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1246 - € 0,1723 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.5 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1232 - € 0,1708 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,129 - € 0,18 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,149 - € 0,1922 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.7 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1391 - € 0,1937 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1556 - € 0,1998 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,2044 - € 0,2654 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.8 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1331 - € 0,2105 | 1216 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,1891 - € 0,3463 | 657 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,273 - € 0,4958 | 800 Op voorraad |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Zeskantaandrijving