Menu Search

Zeskantkopschroeven M3 12.0 mm PA Naturel

Essentra artikelnummer:

10328781

Oud artikelnummer:

079031200002

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1647
1000 + € 0,1184
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 82,35

500 x € 0,1647

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 5.5 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 12.0 mm
Draadmaat M3
Kleur Naturel
Materiaal PA
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Tapbouten
Specificaties DIN 933
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op