Kunststof zeskantkop bouten en schroeven zijn de ideale bevestigingen voor het mechanisch vastzetten van materialen. Ze zijn licht en bestand tegen corrosie, olie, slijtage en de meeste chemicaliën. • Voldoen aan de normen ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 enkel als richtlijn.
Serie: SR1992
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Spoed/TPI | Kleur | Materiaal | Draadlengte | Aandrijvingstype | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1996 - € 0,2464 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.25 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2093 - € 0,2584 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2437 - € 0,3009 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | 2738 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0326 - € 0,0403 | 2000 Op voorraad |
M2.5
|
0.45 mm
|
Naturel
|
PA
|
0.157 in
4.0 mm
|
Zeskantaandrijving
|
||
| € 0,0659 - € 0,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0355 - € 0,0438 | 1378 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0346 - € 0,0427 | Vraag de levertijd aan hier |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | 900 Op voorraad |
M3 x 0.5
|
0.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1019 - € 0,1258 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1632 - € 0,2015 | 3358 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0361 - € 0,0446 | 2000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,2253 - € 0,2782 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1.5 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0345 - € 0,0426 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0364 - € 0,0449 | 3000 Op voorraad |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0358 - € 0,0442 | Vraag de levertijd aan hier |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0367 - € 0,0453 | 2000 Op voorraad |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,0351 - € 0,0434 | Vraag de levertijd aan hier |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
| € 0,1632 - € 0,2015 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
2.756 in
70.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan