Menu Search

Zeskantkopschroeven M8 25.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Ons assortiment zeskantbouten met sleuf is gemaakt van natuurlijk nylon en zijn een veelzijdig bevestigingsmiddel voor een breed scala aan toepassingen en industrieën. Deze bout kan worden vastgedraaid met een dopsleutel of een platte schroevendraaier.
Essentra artikelnummer:

10298763

Oud artikelnummer:

50M080125K025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2464
2500 - 9999 € 0,2218
10000 + € 0,1996
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 123,20

500 x € 0,2464

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 13.0 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M8
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op