Menu Search

Zeskantkopschroeven M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze zeskantschroef is gemaakt van naturel nylon, heeft volledige schroefdraad en wordt gebruikt in een breed scala van industriële sectoren en toepassingen, waaronder elektrische en elektronische assemblages. Raadpleeg de normen ISO 4017, NF EN 24017 en DIN 933 enkel als richtlijn.
Essentra artikelnummer:

10294581

Oud artikelnummer:

50M020040J020

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0449
5000 - 19999 € 0,0404
20000 + € 0,0364
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,90

1000 x € 0,0449

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Sleutelwijdte 3.2 mm
Kophoogte 1.6 mm
Draadlengte 20.0 mm
Draadmaat M2 x 0.4
Kleur Naturel
Materiaal Nylon 6/6
Koptype Zeskantkop
Schroeftype Schroef met gedeeltelijke schroefdraad
Specificaties DIN 933, NF E 24017
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op