Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Deze afstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. De zeshoekige afstandhouders zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen, ze zijn ideaal wanneer hoge mechanische sterkte vereist is en bieden een stevige geïsoleerde afstand voor elektronische toepassingen met hoog vermogen Ze zijn gemaakt van nylon met messing inzetstukken conform UL94 V-2.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Externe schroefdraadgrootte | Sleutelwijdte | Draadlengte | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,4548 - € 2,4548 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,5717 - € 2,5717 | 2147 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,5609 - € 5,5609 | 54 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,7574 - € 3,7574 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,1231 - € 0,1369 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| € 0,6693 - € 1,0522 | 2 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 1,1635 - € 1,766 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7865 - € 1,2406 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,9379 - € 1,4751 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9601 - € 1,4647 | 7496 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 2,2112 - € 2,2112 | 615 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,5209 - € 2,5209 | 1498 Op voorraad |
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 3,0154 - € 3,0154 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 2,7169 - € 3,832 | 98 Op voorraad |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,2301 - € 2,9525 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,9542 - € 1,4573 | 5871 Op voorraad |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,1359 - € 2,8112 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 0,9483 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 2,0925 - € 2,0925 | 262 Op voorraad |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 1,3223 - € 1,4574 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan