Menu Search

Mannelijk-naar-mannelijk afstandhouder Zeskant M4 15.0 mm Nylon 6/6

Mannelijke naar mannelijke nylon isolerende afstandhouder biedt elektrische isolatie voor gevoelige componenten in printplaatassemblages.
Essentra artikelnummer:

10313817

Oud artikelnummer:

HSM4-8-15-3

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,7574
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 375,74

100 x € 3,7574

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Afstandhoudervorm Zeskant
Sleutelwijdte 8.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 6.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 HB
Massief materiaal Polyamide 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op