Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 5.0 mm M2 15.0 mm

Mannelijk naar vrouwelijk polyamide afstandhouder met schroefdraad gebruikt om componenten in uw assemblage te scheiden. Niet-geleidend materiaal biedt isolatie tegen elektrische interferentie. Combineer met onze selectie ringen, schroeven en moeren voor een complete oplossing.
Essentra artikelnummer:

10313756

Oud artikelnummer:

HNSM2-15-5-1-V0

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 4999 € 0,3407
5000 + € 0,3324
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 170,35

500 x € 0,3407

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Bruin
Massief materiaal Polyamide 6 + 25% glasgevuld
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M2
Sleutelwijdte 5.0 mm
Lengte interne schroefdraad 10.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op