Deze printplaatafstandhouders zijn bedoeld voor handmatige montage en vereisen geen gereedschap. Ze zijn eenvoudig te monteren door hun inschroefontwerp. Deze zeskant messing afstandhouders zijn geschikt voor een verscheidenheid aan toepassingen en zijn verkrijgbaar in versies met onvolledig of volledig schroefdraad. Afstandhouders met volledig schroefdraad bieden meer stabiliteit, maar hebben voor de installatie een sluitring nodig. Afstandhouders met onvolledig schroefdraad zijn sneller te installeren en hebben geen sluitring nodig
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Draadlengte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7016 - € 1,3731 | 38252 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,8852 - € 1,2347 | 200 Op voorraad |
RVS
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,9523 - € 1,8586 | 4677 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | 1300 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,8572 - € 1,6858 | 4055 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,2151 - € 0,3932 | 5072 Op voorraad |
Staal
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 4,5674 - € 5,6768 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 4,6451 - € 7,1532 | 360 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 5,6098 - € 7,9249 | 130 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 5,6691 - € 7,0345 | 210 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 0,4391 - € 0,6069 | 440 Op voorraad |
Messing
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 5,0161 - € 7,7468 | 730 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 4,1702 - € 6,4408 | 50 Op voorraad |
Staal
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 5,6336 - € 7,0312 | Vraag de levertijd aan hier |
RVS
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| € 0,8558 - € 1,5128 | 253 Op voorraad |
Staal
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 2,0776 - € 3,9624 | 100 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 1,9595 - € 3,7173 | 50 Op voorraad |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 0,791 - € 1,5582 | 450 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,855 - € 4,096 | Vraag de levertijd aan hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,6481 - € 1,2718 | 14100 Op voorraad |
Staal
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan