Menu Search

Mannelijke naar vrouwelijke afstandhouder Zeskant 13.0 mm M8 15.0 mm

Essentra artikelnummer:

10228012

Oud artikelnummer:

304815041152

50 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 6,4408
50 + € 4,1702
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 64,41

10 x € 6,4408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voltooien Verzinkt
Massief materiaal Staal
Afstandhoudervorm Zeskant
Draadtype Metric
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M8
Sleutelwijdte 13.0 mm
Lengte interne schroefdraad 8.0 mm
Lengte afstandhouder 15.0 mm
Draadlengte 14.0 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op