Zelftappende cilinderkopschroeven kunnen worden geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier en zijn ideaal voor het verbinden van dunne plaatpanelen. Gemaakt van 45% glasvezelversterkt polyftalamide, met een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1528 - € 0,1602 | 986 Op voorraad |
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 0,1371 - € 0,1528 | Vraag de levertijd aan hier |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1647 | 2974 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,279 - € 0,2953 | 248080 Op voorraad |
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 0,4452 - € 0,4452 | 3408 Op voorraad |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1929 - € 0,2033 | 2718 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1721 | 372 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1442 - € 0,1602 | 189 Op voorraad |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,371 - € 0,371 | 169 Op voorraad |
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,5476 - € 0,5758 | 5000 Op voorraad |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4036 - € 0,4036 | 1210 Op voorraad |
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 0,4333 - € 0,4333 | 8000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,1632 - € 0,1721 | 877 Op voorraad |
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 0,105 - € 0,1167 | 489 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,0779 - € 0,0865 | 9000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| € 0,1101 - € 0,1224 | 120 Op voorraad |
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1766 - € 0,1869 | 22277 Op voorraad |
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,6262 - € 0,6262 | 22000 Op voorraad |
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 0,2686 - € 0,4363 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,3339 | 3578 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan