Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zelftappende cilinderkopschroeven kunnen worden geïnstalleerd met een kruiskopschroevendraaier en zijn ideaal voor het verbinden van dunne plaatpanelen. Gemaakt van 45% glasvezelversterkt polyftalamide, met een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Materiaal | Draadlengte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1929 - € 0,2033 | 2718 Op voorraad |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,0779 - € 0,0865 | 9000 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1101 - € 0,1224 | 139 Op voorraad |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,105 - € 0,1167 | 489 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,4452 - € 0,4452 | 3408 Op voorraad |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,6262 - € 0,6262 | 22000 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,4333 - € 0,4333 | 8000 Op voorraad |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,1442 - € 0,1602 | 189 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,5476 - € 0,5758 | 5000 Op voorraad |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,1371 - € 0,1528 | Vraag de levertijd aan hier |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1573 - € 0,1647 | 2974 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,1632 - € 0,1721 | 372 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,371 - € 0,371 | 169 Op voorraad |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1528 - € 0,1602 | 986 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,279 - € 0,2953 | 248080 Op voorraad |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
€ 0,1766 - € 0,1869 | 22277 Op voorraad |
4.8 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,4036 - € 0,4036 | 1210 Op voorraad |
6.3 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,1632 - € 0,1721 | Vraag de levertijd aan hier |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,233 - € 0,4259 | 771 Op voorraad |
3.5 mm
|
PPA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,233 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan