Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 57,003 - € 119,706 | 29 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| € 178,666 - € 375,199 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| € 129,529 - € 272,011 | 20 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| € 50,651 - € 106,367 | 27 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| € 20,614 - € 43,289 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| € 203,524 - € 427,401 | 10 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| € 119,823 - € 290,336 | 26 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,4772 | 950 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9023 - € 2,5649 | 100 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| € 2,5674 - € 8,0095 | 340 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| € 3,354 - € 8,8509 | 901 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,2123 | 19800 Op voorraad |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| € 1,2763 - € 4,3008 | 1900 Op voorraad |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| € 9,275 - € 20,60 | 107 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| € 0,831 - € 2,7113 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 2,0818 | 14950 Op voorraad |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| € 3,443 - € 10,4092 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| € 0,699 - € 2,1847 | 250 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| € 2,0332 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| € 5,892 - € 13,339 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan