Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,722 - € 29,171 | 10 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
€ 48,054 - € 100,913 | 22 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
€ 1,3712 - € 2,8796 | 201 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
€ 9,75 - € 20,476 | 55 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
€ 6,0105 - € 12,6219 | 79 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
€ 19,857 - € 39,331 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
€ 5,8472 - € 12,2791 | 290 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 2,5674 - € 8,0095 | 801 Op voorraad |
DIN 80
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
€ 0,9023 - € 2,5649 | Vraag de levertijd aan hier |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
€ 0,5134 - € 1,5645 | 3000 Op voorraad |
DIN 15
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
€ 0,5906 - € 1,9073 | 1200 Op voorraad |
DIN 20
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
€ 2,0332 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
€ 1,1294 - € 3,584 | 500 Op voorraad |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
€ 0,831 - € 2,7113 | 2000 Op voorraad |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
€ 5,892 - € 13,339 | 119 Op voorraad |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
€ 3,354 - € 8,8509 | 521 Op voorraad |
DIN 100
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.22 in
158.0 mm
|
||
€ 5,268 - € 15,77 | 55 Op voorraad |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
€ 1,4306 - € 4,3943 | 718 Op voorraad |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
€ 0,5016 - € 1,2123 | 20400 Op voorraad |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
€ 4,719 - € 14,959 | 14 Op voorraad |
DIN 125
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.402 in
188.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan