Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Verhoogde Flensfacebeschermers hebben een zelfklevende achterkant en hebben een eenvoudig te plakken-en-plakken-ontwerp.Speciaal kleefmiddel hecht stevig en laat onder normale omstandigheden geen residu achter.Geschikt voor DIN- en ANSI-flenzen. Materiaal: Rubber Kleur: Zwart Serie: SR1361
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Nominale buismaat | T | OD | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,614 - € 43,289 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| € 203,524 - € 427,401 | 10 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| € 50,651 - € 106,367 | 27 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| € 119,823 - € 290,336 | 26 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| € 178,666 - € 375,199 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| € 129,529 - € 272,011 | 20 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| € 57,003 - € 119,706 | 29 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| € 0,5016 - € 1,4772 | 950 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,9023 - € 2,5649 | 100 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| € 2,5674 - € 8,0095 | 340 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| € 0,5906 - € 1,9073 | 2700 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| € 0,699 - € 2,1847 | 250 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| € 2,0332 - € 7,1368 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| € 9,275 - € 20,60 | 107 Op voorraad |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| € 0,831 - € 2,7113 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| € 5,892 - € 13,339 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| € 1,4306 - € 4,3943 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| € 5,268 - € 15,77 | 155 Op voorraad |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| € 19,768 - € 57,438 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 45,739 - € 137,127 | Vraag de levertijd aan hier |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan