Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 24,0593 - € 32,0685 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
144
|
0.087 in
2.2 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | 4096 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2212 - € 0,2471 | 566 Op voorraad |
Vierkant
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
45.0 mm
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 0,0694 - € 0,0773 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,404 - € 0,5654 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 0,2399 - € 0,3358 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 13,7916 - € 18,5215 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,4463 - € 0,6249 | 1021 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 26,3631 - € 35,318 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0784 - € 0,1098 | 42200 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| € 11,5578 - € 14,3406 | 56 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
56
|
0.197 in
5.0 mm
|
11.0 mm
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 18,5359 - € 24,8375 | 48 Op voorraad |
Bol
|
Zwart
|
PU
|
40
|
0.315 in
8.0 mm
|
16.0 mm
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 12,1479 - € 13,7608 | 5 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 15,897 - € 16,2177 | 223 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
24
|
0.197 in
5.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 11,7778 - € 15,7901 | 42 Op voorraad |
Vierkant
|
Zwart
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| € 0,454 - € 0,6356 | 6930 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
25.4 mm
25.4 mm
|
|
||
| € 0,2583 - € 0,3616 | 33320 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.8 mm
19.8 mm
|
|
||
| € 15,2134 - € 18,5215 | 38 Op voorraad |
Vierkant
|
Wit
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1846 - € 0,2059 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Wit
|
Vilt
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
40.0 mm
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 0,0965 - € 0,1351 | Vraag de levertijd aan hier |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan