Ons assortiment zelfklevende buffers, bumpers en zelfklevende voetjes is verkrijgbaar in vilt of polyurethaan (PU) en in verschillende vormen en kleuren die bij uw doel passen.
De PU-bumpers zijn geschikt voor applicatietemperaturen van 18 C tot 65,5 C. Deze zelfklevende voetjes zullen geen enkel oppervlak aantasten, krassen of verkleuren.
De zelfklevende viltkussentjes zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Ze kunnen gebruikt worden onder stelvoeten of inzetstukken voor moeiteloze beweging over vloeren
Serie: SR1593
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Vorm | Kleur | Materiaal | Aantal per pad | Hoogte van de basis | Totale omvang | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4143 - € 0,5808 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| € 0,1115 - € 0,1561 | 8600 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,0875 - € 0,1226 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,334 - € 0,4676 | 1568 Op voorraad |
|
Transparant
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| € 0,1208 - € 0,1691 | 1800 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| € 0,2217 - € 0,3104 | 196 Op voorraad |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| € 0,1212 - € 0,1697 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Grijs
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| € 15,9535 - € 18,1699 | 2 Op voorraad |
Vierkant
|
Grijs
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| € 36,8281 - € 49,3533 | Vraag de levertijd aan hier |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 39,029 - € 45,2741 | Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Naturel
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 11,3964 - € 12,9826 | 81 Op voorraad |
Vlak
|
Grijs
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 15,4087 - € 20,5497 | 191 Op voorraad |
Vlak
|
Zwart
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
Rond
|
Wit
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| € 16,2321 - € 21,7556 | Vraag de levertijd aan hier |
Bol
|
Naturel
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| € 18,3683 - € 24,5014 | Vraag de levertijd aan hier |
Vlak
|
Naturel
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| € 25,112 - € 33,8993 | 11 Op voorraad |
Vierkant
|
Naturel
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 2859 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Bruin
|
Vilt
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,0752 - € 0,0836 | 2016 Op voorraad |
Rechthoekig
|
Wit
|
Vilt
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan