Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zadelringen worden gebruikt bij de montage van buisframes. De ring past op ronde pijpen en bevestigt ze in de gewenste positie, en beperkt daardoor overmatige bewegingen en trillingen. De ring wordt gebruikt in de meubelmontage en de bouw ter ondersteuning van de montage van pijpen en buizen tijdens installaties en montages, en beschadigt gelakte oppervlakken niet.
Serie: SR1943
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Hoogte | Binnendiameter | Buitendiameter | Compatibele buisgrootte | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1348 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,2624 - € 0,479 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1348 - € 0,1739 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,9833 | 1400 Op voorraad |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,9833 | 1050 Op voorraad |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,5461 | 18 Op voorraad |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3753 - € 0,6087 | 719 Op voorraad |
|
0.244 in
6.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| € 0,5232 - € 0,8528 | 4800 Op voorraad |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1501 - € 0,1937 | 10920 Op voorraad |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,9833 | 5100 Op voorraad |
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 20900 Op voorraad |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1348 - € 0,1739 | 15515 Op voorraad |
0.217 in
5.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
M5
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| € 0,2242 - € 0,4103 | 843 Op voorraad |
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,2624 - € 0,479 | 10 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
M5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,5232 - € 0,8528 | 4757 Op voorraad |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 1,1243 - € 1,9833 | 500 Op voorraad |
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2624 - € 0,479 | 10400 Op voorraad |
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,3005 - € 0,5461 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.327 in
8.3 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,3753 - € 0,6087 | 4134 Op voorraad |
|
0.327 in
8.3 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.433 in
11.0 mm