Menu Search

Zadelring 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Nylon 6/6 Naturel

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra artikelnummer:

10069479

Oud artikelnummer:

102029000001

4134 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6087
500 - 999 € 0,4653
1000 + € 0,3753
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 60,87

100 x € 0,6087

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Vorm onderlegring Rond gebogen
Type ring Zadelring
Binnendiameter 8.3 mm
Gatdiepte 3.3 mm
Compatibele buisdiameters 27.0 - 29.0 mm
Totale hoogte 11.0 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op