Menu Search

Zadelring 5.2 mm 12.0 mm 14.0 mm Nylon Zwart

Deze zadelring is gemaakt van zwart nylon en ontworpen voor gebruik tijdens de montage van buisframestructuren. De ring is geschikt voor ronde buizen en zet ze vast in de vereiste positie, waardoor overmatige beweging en trillingen worden beperkt.
Essentra artikelnummer:

10069233

Oud artikelnummer:

102014059901

19015 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1739
1000 + € 0,1348
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 86,95

500 x € 0,1739

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Nylon 6/6
Vorm onderlegring Rond gebogen
Type ring Zadelring
Dikte 1.0 mm
Binnendiameter 5.2 mm
Compatibele schroefdraadmaten (alle) M5
Gatdiepte 2.2 mm
Compatibele buisdiameters 12.0 - 14.0 mm
Totale hoogte 5.5 mm
Hoogte 5.5 mm
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op