Vleugelmoeren hebben duimlipjes die extra grip bieden voor eenvoudige, snelle en gereedschapsloze installatie en verwijdering.
Serie: SR1956
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale hoogte | Vleugelspreiding | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,417 - € 0,417 | 18320 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,503 - € 0,8162 | 1036 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 2600 Op voorraad |
M4
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1736 - € 0,1825 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1899 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,1795 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,0758 - € 0,1838 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 3652 Op voorraad |
M5
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,1825 - € 0,1899 | 1000 Op voorraad |
M4
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2137 - € 0,3888 | 661 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2626 - € 0,7895 | 57 Op voorraad |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| € 0,2181 - € 0,6559 | 766 Op voorraad |
M5
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2107 - € 0,6292 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2433 - € 0,7301 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,2003 - € 0,2656 | 2998 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,1284 - € 0,1585 | Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
0.528 in
13.4 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
||
| € 0,2003 - € 0,2656 | 3488 Op voorraad |
M8 x 1.25
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| € 0,1502 - € 0,1855 | 10498 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan