Menu Search

Vleugelmoer M8 x 1.25 18.3 mm 34.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Deze vleugelmoer van naturel nylon heeft twee uitstekende vleugels voor eenvoudige handmontage.
Essentra artikelnummer:

10327470

Fabrikant artikelnummer:

06M080125WN

3488 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2656
5000 - 9999 € 0,2285
10000 + € 0,2003
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 265,60

1000 x € 0,2656

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Basisdiameter 16.2 mm
Totale hoogte 18.3 mm
Vleugelspreiding 34.8 mm
Draadmaat M8 x 1.25
Spoeddiameter 1.2 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaarden REACH, RoHS, UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op