Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Gebruikt ter bescherming tegen scherpe randen van de buis en voor een esthetische afwerking.Ontworpen om in hoogte stelvoeten, wielen en glijvoeten toe te voegen.De insteekdop met drukbevestiging is voorzien van een draad voor aanpassing van stelvoeten of zwenkwielen Materiaal: Staal, Gegoten aluminiumlegering, PA, PA6, HDPE, HIPS, HDPE met metalen inzetstuk, Aluminiumlegering Kleur: Chroom, Naturel, Zwart, Grijs Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Gauge | Draadmaat | Kleur | Materiaal | AxA | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,3787 - € 2,7737 | 525 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HIPS
|
|
||
| € 14,885 - € 31,477 | 9 Op voorraad |
2.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,3443 - € 1,6369 | 920 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 0,9711 - € 2,0393 | 191 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 0,6601 - € 0,8139 | 150 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
|
||
| € 22,35 - € 47,309 | 192 Op voorraad |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 22,825 - € 48,306 | 76 Op voorraad |
2.0 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 1,6858 - € 3,5401 | 3750 Op voorraad |
|
M10
|
Zwart
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
|
||
| € 0,8817 - € 1,8517 | 2000 Op voorraad |
|
M8
|
Zwart
|
HDPE met metalen inzetstuk
|
|
||
| € 2,2185 - € 5,4525 | Vraag de levertijd aan hier |
1.3 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,7847 - € 0,9787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 22,825 - € 48,306 | 84 Op voorraad |
2.0 mm
|
M12
|
Zwart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 23,062 - € 48,805 | 53 Op voorraad |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 7,1652 - € 11,0427 | 120 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
|
Gegoten aluminiumlegering
|
|
||
| € 2,6119 - € 5,4227 | 1400 Op voorraad |
|
M8
|
Chroom
|
Staal
|
|
||
| € 0,8745 - € 1,0945 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8044 - € 2,1068 | 890 Op voorraad |
1.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 2,2668 - € 3,2031 | 80 Op voorraad |
1.5 mm
|
M8
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 14,885 - € 31,477 | Vraag de levertijd aan hier |
1.5 mm
|
M16
|
Zwart
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 22,35 - € 47,309 | 187 Op voorraad |
1.5 mm
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan