Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M8 Vierkant 38.1 mm 2.0 mm HIPS Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M8-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart HIPS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10252895

Oud artikelnummer:

462391

525 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,7737
250 + € 1,3787
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 69,34

25 x € 2,7737

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Materiaal HIPS
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op