Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Materiaal: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Kleur: Zilver, Zwart, Wit, Medium grijs, Blauw, Rood, Geel, Bruin, Groen, Donkergrijs, Grijs Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | AxA | h | Kleur | Materiaal | Voltooien | t | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,552 - € 1,1593 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1117 - € 0,2393 | 1800 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3621 - € 0,8071 | 2169 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 7,478 - € 13,586 | 3111 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| € 0,6627 - € 1,2042 | 322 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,092 - € 0,1286 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Wit
|
PE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1262 - € 0,2817 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2048 - € 0,455 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,278 - € 0,5658 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Blauw
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1066 - € 0,1274 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,0332 - € 0,0594 | 19999 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Zwart
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,1256 - € 0,2777 | 2549 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | 1850 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Medium grijs
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| € 0,0642 - € 0,1425 | 42 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Donkergrijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| € 0,3011 - € 0,6656 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grijs
|
LDPE - PIR
|
Geërodeerd
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,4769 - € 1,0923 | Vraag de levertijd aan hier |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0789 - € 0,1821 | 5000 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zwart
|
LDPE
|
Geërodeerd
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| € 0,2537 - € 0,5329 | 1721 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5402 - € 1,1593 | 2080 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Zwart
|
PE
|
Gepolijst
|
0.148 in
3.75 mm
|
1
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan